Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Decontamination with H202 of safety cabinets drevet af Berner International

Vi er Berner International - en ejerdrevet virksomhed med base i Tyskland. I mere end 40 år har vi været din kompetente partner inden for farmaceutiske og bioteknologiske beskyttelsessystemer. Siden grundlæggelsen af virksomheden har vi løbende udviklet og udvidet vores produkter og tjenester. Ud over sikkerhedsskaberne som vores kernekompetence er personlige værnemidler, forbrugsstoffer og kurser via LEAC nu en integreret del af vores forretning. <br/><br/>Vi tilbyder en række sikkerhedsskabe designet til optimal personlig beskyttelse, produkt- og overførselsbeskyttelse i renrumslaboratorier. Disse skabe er afgørende for aseptisk produktion af cytostatika, parenteraler og håndtering af mikrobiologiske stoffer.

Hvorfor Dekontaminering af sikkerhedsskabe med hydrogenperoxid?

H2O2 dekontaminering er i øjeblikket det mest effektive og sikreste alternativ til den tidligere formaldehydstandard. Baseret på de gennemprøvede Steris-systemer VHP® X10 og VHP® 1000ED tilbyder Berner International en komplet service, der dækker alle tjenester relateret til bio-dekontaminering af forskellige sikkerhedsskabe.

Intet svar

Fordele

  • Ukompliceret og hurtig at udføre: Varighed 3 - 5 timer
  • Effektiv desinfektion selv i svært tilgængelige områder af sikkerhedsskabe
  • Bredt spektrum af aktivitet og ingen udvikling af resistens takket være ødelæggelsen af et stort antal biologiske strukturer
  • Garanteret kimreduktion med mindst 6 log10 niveauer
  • Nedbrydning til harmløse nedbrydningsprodukter resulterer i miljøvenlig rengøring af sikkerhedsskabe

Udvalgte funktioner