Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Swiss LCDM Hub drevet af bbv Software Services

Med omkring 300 ansatte er bbv Software Services en af de førende schweiziske software- og konsulentvirksomheder. Fra produktvisioner til digitale forretningsmodeller til individuelle softwareløsninger, bbv Software Services elsker udfordringen. Virksomheden er en full-service udbyder, der hjælper sine kunder med at træffe og implementere de rigtige beslutninger i en kompleks it-verden - mod mere digital forretning, unikke digitale oplevelser og innovative softwareprodukter.

Hvorfor Platformen til administration af livscyklusdata?

Swiss LCDM Hub som central datahub
bbv har udviklet den schweiziske LCDM Hub som en central platform for dataudveksling fra fælles datamiljøer til facility management. Platformen letter ikke kun tovejs datasynkronisering, men sikrer også kvalitetsstyring. Dette giver dig mulighed for at få bygninger i gang hurtigere og sikre, at rengøring, vedligeholdelse og ændringer er ajour i både facility management og BIM-modeller (CDE).

En digital tvilling af bygningen giver også klare fordele senere i bygningens livscyklus - for eksempel inden for facility management, bæredygtighedsspørgsmål eller forandringsstyring.

Fordele ved den schweiziske LCDM Hub
Produktet „Swiss LCDM Hub“ udviklet af bbv er en datacentrisk løsning, der muliggør semi-automatiseret, iterativ dataoverførsel mellem forskellige kildesystemer og dit FM-system eller andre målsystemer (f.eks. HIS/ERP).

Uden et datahub som den schweiziske LCDM Hub er det næsten umuligt at...

- administrere
- kontrol
- import

Livscyklusdatastyring

Fordele

  • Agil dataoverførsel for at opnå datakvalitet, hvilket sparer op til 20% i omkostninger
  • Kvalitetsregler hjælper med at øge datakvaliteten, hvilket sparer op til 50% datarensningstid.
  • At bringe bygningsarbejdere sammen med FM-folk og spare op til 10% i omkostninger
  • Swiss LCDM Hub holder alle data (Model, IFC, struktureret og dokumenter) synkroniseret

Udvalgte funktioner

Applikationer fra den virkelige verden

Select...

Forsyningskæde (IoT)

Tilslut og integrer systemer ved hjælp af grænseflader med lav/ingen kode og rapportering

Udforsk ressourcer og relaterede produkter

Yderligere oplysninger og ressourcer

Forudsætninger

Indsamling af data fra systemer som almindelige datamiljøer, BX LT, Big, Excel

Måldatakilde for eksempel FM waveware eller andre systemer som KIS eller ERP