Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

MySQL Connector drevet af Axtesys

Vi er en innovativ teknologivirksomhed med speciale i softwareudvikling og problemfri integration af komplekse grænseflader. Fra idé og implementering til løbende vedligeholdelse udvikler vi robuste og skalerbare softwareløsninger, der er præcist skræddersyet til vores kunders individuelle behov. Vores fokus er på at optimere vores partneres digitale systemer gennem effektive dataudvekslingsprocesser og tværsystemforbindelse, hvilket giver dem en afgørende konkurrencemæssig fordel. Med vores dybdegående tekniske ekspertise og en smidig tilgang driver vi digital transformation fremad.

Hvorfor MySQL Connector?

Axtesys SQL Connectors giver kritisk forbindelse mellem Siemens Industrial Edge-enheder og virksomhedens SQL Server-databaser, hvilket eliminerer udfordringerne ved brugerdefinerede tilslutningsløsninger. Med understøttelse af op til 1.000 konfigurerbare datapunkter og flere samtidige databaseforbindelser pr. appinstans tilbyder den skalerbarhed, der kræves til implementering i hele virksomheden.

Billedsikkerhed

Fordele

  • Avanceret databeskyttelse: Intelligent buffermekanisme gemmer automatisk op til 1000 datapunkter under forbindelsesafbrydelser og sender dem, når forbindelsen er genoprettet, hvilket sikrer kritisk produktionsinformationsintegritet med konfigurerbare pulsfrekvenser fra 10 ms til 500 timer.
  • Strømlinet konfigurationsproces: Fuld integration med Siemens Common Configurator eliminerer komplekse opsætningsprocedurer, så ingeniører kan konfigurere op til 1.000 datapunkter og flere databaseforbindelser ved hjælp af velkendte grænseflader, hvilket reducerer implementeringstiden betydeligt.
  • Virksomhedsklar skalerbarhed: Fås til op til 3 databaseforbindelser med understøttelse af op til 4 databasetyper pr. Edge-enhed, hvilket muliggør omkostningseffektiv skalering fra pilotprojekter til implementering på flere websteder, samtidig med at den opretholder ensartet ydeevne.

Udvalgte funktioner

Applikationer fra den virkelige verden

Select...
Produktion uden fejl gennem dataintegration

Produktion uden fejl gennem dataintegration

Integrer produktionslinjedata med kvalitetsstyringssystemer for at sikre komponentsporbarhed og tidlig fejldetektering. Tovejs dataudveksling muliggør parameterjusteringer i realtid baseret på kvalitetsmålinger, mens bufferfunktioner sikrer nul datatab under fremstillingsprocesser.

Ofte stillede spørgsmål

Udforsk ressourcer og relaterede produkter

Forudsætninger

Industrial Edge Hub Access

Common Configurator (nødvendigt for at konfigurere stik)