Hvorfor MSSQL Connector?
Axtesys SQL Connectors forbinder Siemens Industrial Edge-enheder med virksomheds-SQL Server-databaser, hvilket fjerner behovet for brugerdefinerede løsninger. De understøtter op til 1.000 datapunkter og flere samtidige forbindelser pr. app-forekomst og skaleres til brug i hele virksomheden. En robust buffer gemmer op til 1.000 datapunkter under netværkstab med automatisk synkronisering, når forbindelsen genoptages. Nem opsætning via Siemens Common Configurator forkorter implementeringen og reducerer den tekniske indsats. Global forbindelse med hjerteslagsintervaller fra 10 ms til 500 timer understøtter forskellige brugssager. Ved at reducere ingeniørtiden, reducere risici ved brugerdefinerede opsætninger og frigøre ressourcer, fremskynder MSSQL Connector produktionstiden for producenterne, hvilket muliggør virksomhedsintegration, samtidig med at lokal databehandling opretholdes.