Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

octoplant drevet af AUVESY-MDT

AMDT er den globale markeds- og teknologileder inden for versionering og backup-løsninger inden for industriel automatisering. Med sin octoplant softwareplatform sikrer virksomheden automatiseringen af produktionsprocesser gennem stærk slutpunktstyring, hvor den konsekvent registrerer og overvåger ændringer i konfigurationer, programmering og projektstatus i produktionen. Dette minimerer nedetid, øger effektivitets-, kvalitets- og sikkerhedsstandarder og sparer omkostninger såvel som ressourcer. octoplant kan kobles til forskellige SIEMENS automatiseringsteknologier for at levere ekstra værdi.

Virksomheden har hovedkontor i Landau, Pfalz, Tyskland, med yderligere lokationer i USA og Kina.

Mere information på: amdt.com

Hvorfor Produktionsmodstandsdygtighed?

Octoplant holder dine operationer robuste ved automatisk at sikkerhedskopiere enhedskonfigurationer. Uanset om afbrydelsen skyldes hardwarefejl, menneskelige fejl eller et cyberangreb, kan du gendanne den aktuelle eller godkendte version med minimal afbrydelse - bevare oppetid, sikre overholdelse og understøtte driftskontinuitet på tværs af anlæg og steder.

Octoplant softwarefunktioner

Fordele

  • Octoplant forenkler styring af ændringskontrol til automatiseringsprojekter ved at levere komplette projektlivscyklusændringsdetaljer og central opbevaring til alle versionshistorier. Dette sikrer gennemsigtighed og ansvarlighed og strømliner styringen af automatiseringssystemopdateringer.
  • Octoplant kontrollerer, at den kørende software på maskiner matcher den tilsigtede version. Hvis der opdages uventede ændringer, sender den advarsler, hvilket sikrer ensartet drift og reducerer risikoen for fejl i automatiseringsprocesser.
  • Octoplant udtrækker automatisk aktivoplysninger fra automatiseringsprojekter for at levere en opdateret liste over automatiseringsaktiver, skabe gennemsigtighed, forbedre kontrollen og understøtte effektiv livscyklusstyring.
  • Octoplant udtrækker automatisk aktivoplysninger fra automatiseringsprojekter som IP, serienummer eller firmwareversion for at levere en opdateret liste over automatiseringsaktiver, skabe gennemsigtighed, forbedre kontrol og understøtte effektiv livscyklusstyring.

Udvalgte funktioner

Case Study

CERN BRUGSSAG

Big Bang i CERN

CERN bruger AMDT's versionskontrolsoftware til at sikkerhedskopiere og overvåge industrielle kontrolsystemprogrammer til Large Hadron Collider (LHC), der administrerer data for omkring 500 komponenter.

Applikationer fra den virkelige verden

Select...
billøsninger

Kør kontinuerlig produktion

I bilindustrien betyder nedetid mistede deadlines og tabte indtægter. octoplant giver mulighed for at sikre produktionslinjer, reducere risiko og sikre hurtig genopretning. Med synlighed på tværs af enheder og automatiseret sporing holder den driften konsekvent og kompatibel og skaleres for at opfylde målene.