Hvorfor RFID-, NFC- og BLE-kortlæsere?
Vores RFID-, NFC- og BLE-læsere fås i firkantede, mullion- og displayhusversioner og kan bruges til adgangskontrol, tidsregistrering, tid og fremmøde og indtrængningssystemapplikationer. Forskellige varianter til indendørs (IP54), udendørs (IP65), hærværk (IK10) og integrationer i intercom (Siedle, Behnke osv.) og switchsystemer (Jung, Gira osv.) er tilgængelige. Enhederne er forbundet til dørstyringen via en seriel datalinje (RS485) og kommunikerer krypteret via SecuCrypt® eller OSDP™ V2-protokollen (valgfri med brugerdefineret nøgle). De er også udstyret med en manipuleringskontakt. Læserne understøtter 13,56 MHz-teknologierne MIFARE® Classic®, MIFARE® DESFire® EV1/EV2/EV3, LEGIC® prime & advant og HID iCLASS. Valgfrit kan de bruges til Access-mobilapplikationer med BLE og/eller NFC.