Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

RFID Card Readers (OEM) drevet af AUTEC

AUTEC er en langsigtet partner for SI inden for adgangskontrol, tidsregistrering og sikkerhedssystemer. Målet med Autec at slutte sig til vores økosystem for at supplere de porteføljeelementer, der allerede er tilgængelige i vores egne tilbud, med dem, der skal sælges under deres brand. Dette inkluderer for eksempel mobile legitimationsoplysninger, der administreres på stedet, avancerede dørcontrollere og RFID-kortlæsere. <br/><br/>AUTEC samarbejder med OEM-partnere, installatører og systemintegratorer. Dette gør dem i stand til at reagere på de specifikke krav og behov hos globale kunder for at tilbyde skræddersyede løsninger. <br/><br/>Samlet set er AUTEC ikke kun leverandør af produkter og løsninger, men også en partner i udvikling og implementering af individuelle koncepter.

Hvorfor RFID-, NFC- og BLE-kortlæsere?

Vores RFID-, NFC- og BLE-læsere fås i firkantede, mullion- og displayhusversioner og kan bruges til adgangskontrol, tidsregistrering, tid og fremmøde og indtrængningssystemapplikationer. Forskellige varianter til indendørs (IP54), udendørs (IP65), hærværk (IK10) og integrationer i intercom (Siedle, Behnke osv.) og switchsystemer (Jung, Gira osv.) er tilgængelige. Enhederne er forbundet til dørstyringen via en seriel datalinje (RS485) og kommunikerer krypteret via SecuCrypt® eller OSDP™ V2-protokollen (valgfri med brugerdefineret nøgle). De er også udstyret med en manipuleringskontakt. Læserne understøtter 13,56 MHz-teknologierne MIFARE® Classic®, MIFARE® DESFire® EV1/EV2/EV3, LEGIC® prime & advant og HID iCLASS. Valgfrit kan de bruges til Access-mobilapplikationer med BLE og/eller NFC.

Mullion sort

Fordele

  • Konfiguration og firmwareopdatering via software (OSDP™ V2 og SecuCrypt®)
  • SAM-stik til særlige sikkerhedskrav (Secure Access Module)

Udvalgte funktioner

Udforsk ressourcer og relaterede produkter

Yderligere oplysninger og ressourcer

Forudsætninger