Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Allorado Gateway drevet af ALLORADO

Allorado is a software company that enables users to easily enrich their building or factory with a myriad of LoRa sensors, making LoRa more accessible and easier to use than ever before.

Meet the Allorado Gateway:
• Enables effortless LoRa communication
• Plug and play LoRa to BACnet, Modbus, KNX & MQTT
• A limitless toolbox thanks to NodeRED

Hvorfor Allorado Gateway?

Allorado er den næste generation af LoRa-gateway, der giver brugerne mulighed for nemt at supplere deres eksisterende bygningsinstallationer med data fra LoRa-sensorer. Ideen til Allorado blev realiseret som en løsning på et fælles problem. Selvom LoRa er en sikker, langtrækkende trådløs protokol vedligeholdt af LoRa Alliance, standardiserer den ikke data, der sendes af enheder, som protokoller som KNX gør. Allorado Gateway løser dette ved omhyggeligt at afkode bits og bytes sendt fra LoRa-netværket til telegrammer, som andre installationer - KNX, BACnet, Modbus og mere - kan forstå.
- Total fleksibilitet: Tilslut dine LoRa-sensorer til dine overvågnings- og automatiseringssystemer via protokoller som MQTT, BACnet, Modbus og KNX eller til cloud-platforme.
- Hurtig integration: Konfigurer dine enheder i et par trin med en intuitiv webgrænseflade og NodeRed support.
- Bred kompatibilitet: Allerede kompatibel med 310 sensorer og mere kan tilføjes til biblioteket efter behov.

topologie.png

Fordele

  • Alle data forbliver på stedet, ikke i skyen, ikke gennem en udbyder
  • Hurtig integration med andre systemer, ingen leverandørlåsning
  • Engangsgebyr, tilføjelse af dekodere inkluderet i prisen
  • Let at konfigurere, lokal support tilgængelig
  • Mange protokoller og dekodere (+300) understøttes

Udvalgte funktioner