Hvorfor Skalerbart styresystem og Digital Twin?
Sammen med Siemens sikrer vi, at vores kunder kan tage dette næste skridt i processtyringen på en effektiv og problemfri måde. Ved at bruge SIMIT, en simuleringsplatform integreret med SIMATIC PCS neo, kan vi skabe en Digital Twin af processen. Operatører vil blive uddannet ved at simulere forskellige scenarier uden at påvirke den reelle produktionsproces. AG Solution er en af pionererne, der implementerer Neo-systemet som en af de første integratorer i verden og inden for pharma.
„Implementeringen af SIMATIC PCS neo styringssoftwaren giver os mulighed for at lære systemet at kende fra første hånd,“ siger Juan Palma, regional procesautomatiseringsleder hos AG Solution Group. „Det giver os en enorm fordel, da vi er en af de første integratorer i verden, der er uddannet og har erfaring med det nye Siemens styresystem,“ tilføjer han.
Fordele
- Bedre brugervenlighed, samarbejde, teknisk integration, hyperkonnektivitet
- Simit: 50% hurtigere end traditionelle migreringer 80% tidsbesparelse ved idriftsættelse
- Mindre nedetid/risiko med offline-optimeringstest og operatørtræning