Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Volumetric Compensation of a Machine Tool drevet af AfM Technology

AfM Technology GmbH er en international leverandør af løsninger inden for industriel måleteknologi med base i Tyskland.
Virksomhederne fokuserer på volumetrisk fejlmåling og korrektion (VCS) af værktøjsmaskiner og andre aksesystemer.
I dette miljø tilbyder AfM Technology GmbH tjenester, software og hardware.

Hvorfor Volumetrisk værktøjskompensation (VCS)?

Volumetrisk fejlmåling står for 21 fejl i 3-aksede systemer, herunder positionering, rethed, stigning, giring, rulle og firkanthed. AfM Technology kan fange, evaluere og rette disse fejl ved hjælp af moderne teknologi. Installation af en VCS-fil på controlleren kan forbedre nøjagtigheden op til 85% sammenlignet med „som fundet“.

Fordele

  • Op til 85% højere nøjagtighed ved maskinens geometri
  • Identifikation af mekaniske sårbarheder
  • Strammere tolerancer muligt

Udvalgte funktioner

Udforsk ressourcer og relaterede produkter

Forudsætninger

VCS skal installeres på controlleren