Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Aerosophia Oil & Gas Pipeline & Site Monitoring Solution drevet af Aerosophia

Aerosophia er den førende virksomhed inden for droneoperationsintelligens, der transformerer, hvordan organisationer inspicerer og administrerer kritisk infrastruktur. Ved at kombinere dronedataindsamling, computersyn og AI-drevet analyse forvandler Aerosophia luftbilleder til handlingsbar indsigt - der registrerer fejl, anomalier og risici på tværs af vandforvaltning, energi, havne, jernbane, vej og landbrug. Platformen centraliserer droneoperationer, AI-analyse, 3D-punktskybehandling og detektering af flere tidsmæssige ændringer i en samlet arbejdsgang - integreres problemfrit med GIS, CMMS, EAM og asset management systemer. Aerosophia hjælper organisationer med at inspicere smartere, handle hurtigere og administrere aktiver mere sikkert og bæredygtigt.

Hvorfor AI-droneinspektioner til rørledninger, steder og faciliteter?

Olie- og gasoperatører administrerer store rørledningsnet, rørstativer, brøndstationer og fjerntliggende steder, hvor manuel inspektion er dyr og farlig. Aerosophia anvender regelmæssig og autonom drone-in-the-box-teknologi med AI til at inspicere rørledninger for korrosion, lækager og isoleringsfejl, overvåge brøndstationer og kontrolskabe, opdage vegetation og konstruktionsindgreb og sikre steder 24/7.

Drone over industrikompleks ved solnedgang

Fordele

  • Sikrere inspektioner på tværs af farlige steder og rørledninger: Udskift manuelle feltinspektioner af rørledninger, rørstativer og brøndstationer med droneflyvninger — der dækker fjerntliggende og farlige steder fuldt ud og sikkert uden at udsætte inspektionshold for miljøer med høj risiko eller driftsforstyrrelser.
  • Tidlig påvisning af korrosion, lækager og defekter: Registrerer automatisk korrosion på rør og stålkonstruktioner, isoleringsfejl, lækager og beskadigede fittings på tværs af rørledningskorridorer og rørstativer — med georefererede fund, der muliggør målrettede, prioriterede vedligeholdelsesinterventioner.
  • Overvågning af rørledningskorridorens integritet og indgreb: Overvåg løbende rørledningens forløbsrettigheder for overvækst af vegetation, byggeaktivitet, manglende eller beskadigede skilte og tredjeparts indgreb — og angiv risici, før de eskalerer til sikkerheds- eller compliance-hændelser.
  • Selvstændig sikkerhed på stedet og perimeteret døgnet rundt: Implementer drone-in-the-box-løsninger til autonomt patruljering af anlægsområder og fjerntliggende brøndstationer — med AI-drevet realtidsstrømanalyse, der registrerer ubudne gæster, uregelmæssigheder og sikkerhedshændelser døgnet rundt, hvilket reducerer bemandingsbehovet på stedet.
  • Én platform fra detektion til vedligeholdelseshandling: Alle fund — korrosion, lækager, indgreb, sikkerhedsadvarsler — strømmer direkte ind i dine vedligeholdelses- og aktivstyringsarbejdsgange via API-integration med GIS, EAM, SAP og eksisterende driftssystemer til et fuldt lukket inspektionssløjfe

Udvalgte funktioner

Applikationer fra den virkelige verden

Select...

Olie- og gasoperatør: Integreret Security Drone Ops

En statsejet olie- og gasoperatør integrerede sikkerhedsdroneoperationer ved hjælp af Aerosophias end-to-end-platform - der kombinerer aktivstyring, integration af arbejdsgange og AI-computervision for at sikre, at overvågningsanmodninger problemfrit tildeles, prioriteres og håndteres via smarte risikoprofiler.