Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Non-contact temperature measurement for molten glass drevet af ADVANCED ENERGY INDUSTRIES

Advanced Energy hjælper kunderne med at gøre deres applikationer mere energieffektive, reducere deres CO2-fodaftryk gennem effektive energiløsninger og optimere det samlede strømforbrug. Advanced Energys omfattende hardwaretilbud (strømforsyning, kontrol og målingsløsninger) omfatter også softwareløsninger til optimering af fremstillingsprocesser, forudsigelig vedligeholdelse og modforanstaltninger, herunder integration med processtyringssoftware på højere niveau.

Hvorfor Nøjagtig måling af smeltet glas temperatur?

Impac IS 50-LO/GL-serien giver præcis berøringsfri temperaturmåling af smeltet glas og glasoverflader i højtemperaturfremstillingsprocesser. Nøjagtige temperaturdata hjælper producenterne med at forbedre processtyringen, opretholde produktkvaliteten, optimere energiforbruget og understøtte stabil og effektiv produktion.

Avanceret Energi Impac IS 50-LO/GL

Fordele

  • Nøjagtig temperaturmåling
    Giver pålidelig berøringsfri temperaturmåling af smeltet glas og glasoverflader, hvilket understøtter proceskontrol og ensartet produktion.
  • Forbedret produktkvalitet
    Hjælper med at opretholde optimale procestemperaturer for at understøtte ensartet glaskvalitet og reducere procesvariabilitet.
  • Forbedret proceseffektivitet
    Temperaturdata i realtid gør det muligt for operatører at optimere opvarmningsprocesser og forbedre driftsydelsen.

Udvalgte funktioner

Applikationer fra den virkelige verden

Select...

Overvågning af ovnstemperatur

En kemikalieproducent implementerede IS 50-LO/GL-serien til at overvåge processer ved høj temperatur. Pålidelig temperaturmåling forbedrede driftsbevidstheden og understøttede stabile produktionsforhold.