Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Glass temperature measurement for precision process control drevet af ADVANCED ENERGY INDUSTRIES

Advanced Energy hjælper kunderne med at gøre deres applikationer mere energieffektive, reducere deres CO2-fodaftryk gennem effektive energiløsninger og optimere det samlede strømforbrug. Advanced Energys omfattende hardwaretilbud (strømforsyning, kontrol og målingsløsninger) omfatter også softwareløsninger til optimering af fremstillingsprocesser, forudsigelig vedligeholdelse og modforanstaltninger, herunder integration med processtyringssoftware på højere niveau.

Hvorfor Præcisionsglastemperaturmåling?

Impac IN 6/78-serien giver nøjagtig berøringsfri temperaturmåling til glasfremstillingsprocesser. Det er designet til udfordrende miljøer og hjælper producenterne med at forbedre processtyringen, opretholde produktkvaliteten, optimere energiforbruget og understøtte ensartet produktion gennem pålidelig temperaturovervågning.

Avanceret energibesparelse IN 6/78

Fordele

  • Pålidelig temperaturkontrol
    Nøjagtige temperaturmålinger hjælper operatørerne med at opretholde optimale procesforhold og understøtter produktkonsistens.
  • Forbedret produktkvalitet
    Pålidelige termiske data hjælper med at reducere procesvariabilitet og understøtter ensartede glasfremstillingsresultater.
  • Forbedret proceseffektivitet
    Kontinuerlig temperaturovervågning gør det muligt for operatører at optimere produktionsprocesser og forbedre driftsydelsen.

Udvalgte funktioner

Applikationer fra den virkelige verden

Select...

Glasproceskontrol

En glasproducent implementerede IN 6/78-serien til at overvåge procestemperaturer i realtid. Nøjagtig temperaturmåling forbedrede proceskontrol, understøttede produktkvalitet og hjalp med at opretholde stabile produktionsforhold.