Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

DPM Scan Pro - Mobile Barcode Scanner drevet af Additive Marking

Additive Marking er din ekspertpartner for fuld komponent- og produktsporbarhed. ENDE-2-ENDE. Vores softwarepakke med enorme afkodningshastigheder i stregkodescanning med „DPM Scan Pro“, automatiseret serialisering af 2D-koder, der skal mærkes, lasermarkeres eller endda 3d-printes og en af de mest sofistikerede platforme til oprettelse, styring og deling af digitalt produktpas. Meget API-drevet eliminerer vi datasiloer, automatiserer arbejdsgange og sikrer overholdelse. Alle moduler er lavet til fleksibel, skræddersyet integration fx til at interagere med ERP- og MES-systemer. Med mere end 39 års kombineret ekspertise inden for additiv fremstilling tilbyder vi også skræddersyet rådgivning og træning for at skabe gennemsigtighed, effektivitet og værdi på tværs af din digitale forsyningskæde.

Hvorfor Smart stregkodescanning i industrielle produktionsmiljøer?

DPM Scan Pro er designet til kvalitetsledere, produktionsingeniører og logistikfagfolk i produktionsmiljøer, der kræver nøjagtig sporbarhed i realtid af komponenter.
Traditionelle stregkodescannere kæmper ofte med Direct Part Marking (DPM) på komplekse overflader, hvilket fører til datahuller, manuelle fejl og ineffektivitet i sporbarhedsarbejdsforløb.
DPM Scan Pro løser dette ved at levere en højtydende iOS- og Android-app optimeret til scanning af DPM-koder med mobile enheder. Det integreres problemfrit i ERP/MES-systemer, hvilket giver øjeblikkelig adgang til serialiserede deldata, digitale produktpas og realtidssporing.
Kundeværdien måles gennem reducerede scanningsfejl, forbedret effektivitet i arbejdsgange, problemfri dataintegration og forbedret produktsporbarhed på tværs af forsyningskæden.

Produktoplysninger på bærbare computere og telefonskærme

Fordele

  • Nøjagtig og pålidelig DPM-scanning: DPM Scan Pro er optimeret til udfordrende overflader og miljøer og sikrer ensartet scanning af direkte delmarkeringer med høj nøjagtighed ved hjælp af standard mobile smartphones og tablets.
  • Sømløs Systemintegration: Appen integreres ubesværet med ERP, MES og andre sporbarhedssystemer via API, hvilket muliggør dataflow i realtid og eliminerer manuelle dataindtastningsfejl. Det kan endda integreres som en almindelig stregkodescanner ved at efterligne et tastatur.
  • Forbedret sporbarhed og effektivitet i arbejdsgange: Understøtter serialisering af dele, statusopdateringer og adgang til Digital Product Passport — strømliner operationer, forbedrer overholdelse og muliggør fuld sporbarhed fra start til slut. Bare ved scanning er brugerne aktiveret til at ringe til eksterne tjenester som Verificed-by-GS1.

Udvalgte funktioner

Applikationer fra den virkelige verden

Select...

Effektivisering af komponentsporing på værkstedsniveau

I mange bilindustrien, luftfartsindustrien og elektronikproduktionsmiljøer mærkes komponenter direkte ved hjælp af DPM'er for at sikre permanent identifikation og sporbarhed. Disse markeringer er notorisk vanskelige at scanne ved hjælp af standard stregkodelæsere, især i dårlig belysning eller på ru overflader.