Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Advanced Print Marks - DMC & QR for NX drevet af Additive Marking

Additive Marking er din ekspertpartner for fuld komponent- og produktsporbarhed. ENDE-2-ENDE. Vores softwarepakke med enorme afkodningshastigheder i stregkodescanning med „DPM Scan Pro“, automatiseret serialisering af 2D-koder, der skal mærkes, lasermarkeres eller endda 3d-printes og en af de mest sofistikerede platforme til oprettelse, styring og deling af digitalt produktpas. Meget API-drevet eliminerer vi datasiloer, automatiserer arbejdsgange og sikrer overholdelse. Alle moduler er lavet til fleksibel, skræddersyet integration fx til at interagere med ERP- og MES-systemer. Med mere end 39 års kombineret ekspertise inden for additiv fremstilling tilbyder vi også skræddersyet rådgivning og træning for at skabe gennemsigtighed, effektivitet og værdi på tværs af din digitale forsyningskæde.

Hvorfor Advanced Print Marks - DMC & QR for NX?

Denne løsning betjener producenter, der bruger Siemens NX, som har brug for pålidelig, automatiseret serialisering af dele i additive arbejdsgange. Det løser udfordringen med manuelt at oprette eller integrere maskinlæsbar Direct Part Marking. Ved at generere DMC- og QR-koder problemfrit inde i NX sikrer det sporbare, produktionsklare komponenter. Kundeværdien måles gennem reduceret manuel indsats, lavere fejlrater og forbedret produktionseffektivitet fra start til slut.

Avanceret softwaregrænseflade til udskrivningsmærker

Fordele

  • Problemfri NX-integration
    Genererer DMC- og QR-koder direkte i Siemens NX med fuld tilslutning til at understøtte generering og opbygning af processorer til alle understøttede maskiner, hvilket muliggør en fuldt samlet arbejdsgang for additiv fremstilling.
  • Pålidelig sporbarhed
    Sikrer, at hver udskrevne del modtager en unik, maskinlæsbar identifikator, der understøtter robust serialisering og komplet produktionssporing.
  • Reduceret manuel indsats
    Automatiserer oprettelse og placering af kode, minimerer manuelle modelleringstrin, reducerer fejlrisikoen og fremskynder forberedelsen til serieproduktion.
  • Produktionsklar kvalitet
    Opretter optimerede, udskrivningsklare markeringer designet til ensartet læsbarhed på additivdele, hvilket forbedrer kvalitetssikringen og procespålideligheden.

Udvalgte funktioner

Applikationer fra den virkelige verden

Select...

Serialiserede og sporbare 3D-printede ortoser

Generer unikke DMC- eller QR-koder på 3D-printede ortoser for fuld sporbarhed. Automatiserer serialisering ved hjælp af skabeloner, datakilder og regler, eliminerer manuel mærkning og sikrer, at hver enhed er produktionsklar og let spores gennem hele sin livscyklus.