Hvorfor LoRaWAN håndterbart fyrtårn - IP68/IK08 kabinet?
Dette innovative robuste fyrtårn kan konfigureres via BLE ved hjælp af Abeeway-mobilappen og administreres over luften ved hjælp af ethvert LoRaWAN-netværk, så overvågning (f.eks. Batteriniveau) og konfiguration kan centraliseres. Det iboende sikre design understøtter de strenge krav i IECEx/ATEx zone 0, herunder både gas- og støvrisici. Understøttelse af Bluetooth® 5.0-standarden gør beacons kompatible med alle populære smartphones og tablets.