Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
FREMHÆVEDE GLOBALE PARTNERSKABER

Siemens og Sony

Fremtiden for produktdesign er fordybende. Gå ud over nutidens begrænsninger for at samarbejde, skabe og manipulere på tværs af teams i et fordybende arbejdsområde uden grænser - hvor som helst i verden.

Designet af Sony i NX, til NX

Den næste generation af produktteknik er fordybende. Det betyder, at du har brug for et virtuelt headset, der parrer problemfrit med fordybende CAD-software til at bygge bro mellem den virkelige og den digitale verden.

Sony XR-hovedmonterede skærm (HMD) leverer den mest præcise og naturlige måde at opleve, interagere og samarbejde i 3D på. Med fantastisk visuel troværdighed, kombineret med dynamisk software- og hardwareintegration, kan du opleve fordybende teknik med de mest problemfri arbejdsgange.

Sony Siemens head-mounted display side view.

Op til 30%

øget driftseffektivitet gennem stereoskopisk modellering

A person wearing a virtual reality headset and holding a controller in each hand.
Fremtidens design er fordybende

Sony XR hovedmonteret skærm

Få mere at vide om den teknologi, der understøtter fordybende design med Sony XR-hovedmonterede skærm. Denne nye løsning til fordybende teknik og samarbejdsbaseret produktdesign fungerer sammen med software fra Siemens Xcelerator åbne digitale forretningsplatform.

Immersive Engineering

Se det. Prøv det. Føl det.

Natilus bruger fordybende teknologi fra Siemens til at udvikle den næste generation af fragtfly og genopfinde den globale lufttransportindustri.

Lær hvordan Sony XR-hovedmonterede skærm og Siemens NX™ Immersive Designer-softwaren gør det muligt for ingeniørerne hos Natilus at se design i menneskelig skala i et realtidsmiljø, inden de opretter fysiske prototyper.

Siemens Xcelerator smalt logo

Den næste generation af flydesign er fordybende

Lær mere om, hvordan Natilus bruger fordybende teknik som en del af deres designlivscyklus.

Sony HMD specifikationer

DISPLAY

KAMERA

GRÆNSEFLADE

SYSTEM

Opløsning:

4K pr. øje

Gennemsigtig video (VST):

X2 RGB-kameraer

Controller:

Ring og pege

Platformen:

Qualcomm Snapdragon® XR2+ Gen 2-chip

Type:

MOLED

Sporing:

Hånd- og øjensporing

OS:

Android

Massefylde:

55SIDER PR

Stil:

Stand-alone og pc-bundet

*I øjeblikket er NX Immersive Designer den eneste software, der er tilgængelig til denne Sony-hovedmonterede skærm.

Ved at kombinere vores teknologier og Siemens ekspertise inden for ingeniørarbejde er vi glade for at muliggøre mere fordybende teknik, der omdefinerer den daglige arbejdsgang for designere og ingeniører. Den realistiske gengivelse af høj kvalitet og intuitive interaktion vil give skabere værktøjer til at forfølge en mere fordybende kreative processer, der fremmer yderligere innovation i det industrielle metaverse.
Yoshinori Matsumoto, Eksekutiv vicepræsident, Teknologi og inkubation, Sony Corporation

Fremtiden inden for ingeniørarbejde er her

Slut dig til os, når vi leverer den virkelige og den digitale verden fusioneret til én. Sony XR-hovedmonterede skærm kan købes.

Tilmeld dig nedenfor for at bede en Siemens salgsrepræsentant kontakte dig for at påbegynde købsprocessen.

Engineers using Sony VR with Siemens NX Immersive Designer to work on a race car steering wheel.

Hvad er hardware uden software?

Person wearing Sony virtual reality headset with glowing blue lights, against a dark background with blue geometric shapes

Mød NX Immersive Designer - din bro fra den fysiske til den digitale verden.

Sony HMD arbejder udelukkende med Siemens NX Immersive Designer. Med kraften i denne duo lige ved hånden kan du endelig forene den virkelige og digitale verden til en.

Oplev softwaren