Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Samsung støberidækningstabel

Samsung Foundry tilbyder konkurrencedygtige processer, designteknologier, IP og produktionskapacitet i høj volumen til kunder med en komplet pakke af avancerede procesteknologier, herunder integrerede pakkeløsninger til 3D/2.5D og fleksible og effektive skybaserede designmiljøer.

Som partner i Samsung Advanced Foundry Ecosystem (SAFE™) -programmet, Siemens EDA deltager i fælles projekter med Samsung Foundry for at gøre det muligt for de avancerede platforme og teknologier, som deres fælles kunder stoler på, at bringe stadig mere sofistikerede designs til live.

Samsung støberi

Siemens EDA dækningstabel til Samsung Foundry.

✔: certificeret; WIP: igangværende arbejde (sidst opdateret den 4-29-2023)
[1]: mPower-aktiveringsberedskabsstatus for Power Integrity & EM skal opdateres...
[2]: Calibre SmartFill er POR (Plan of Record) under 20 nm og Dummy Fill over 20 nm.
[3]: Calibre SmartFill deck er kun tilgængelig til 28FDS PDK, men ikke til andre 28nm PDK'er.
●: Tekniske filer vil blive leveret af Siemens til de procesnoder, der endnu ikke er certificeret. Kontakt Aprisas produktteam for dine anmodninger.

Klar til at lære mere om Calibre?

Vi står klar til at besvare dine spørgsmål! Kom i kontakt med vores team i dag

Ring til: 1-800-547-3000