GlobalFoundries dækningstabel
Siemens EDA og GlobalFoundries samarbejder ofte om en lang række projekter for at forbedre produktiviteten og resultaterne af design, verifikation og fremstillingsprocesser for deres fælles kunder.
GlobalFoundries Inc. (GF) er en af verdens førende halvlederproducenter, der tilbyder en unik blanding af design, udvikling og fabrikationstjenester til både førende og almindelige teknologier.
GlobalFoundries omdefinerer innovation og halvlederproduktion ved at udvikle og levere funktionsrige procesteknologiløsninger, der giver lederegenskaber på gennemgribende markeder med høj vækst.

✔: certificeret; REQ: kun efter serviceanmodning (sidst opdateret den 12-7-2022)
[1]: Kun mPower Digital er aktiveret og certificeret til GF-procesnoder.
[2]: Calibre SmartFill er POR (Plan of Record) under 20 nm og Dummy Fill over 20 nm.
[3]: 45nm procesnode understøtter specifikt RF SOI CMOS-teknologi.
[4]: 55nm har et DRC+-sæt, men 65nm gør det ikke.
[5]: Calibre PERC deck er kun tilgængelig for 55LP PDK, men ikke til andre 65/55nm PDK'er.
●: Tekniske filer vil blive leveret af Siemens til de procesnoder, der ikke er certificeret. Kontakt Aprisas produktteam for dine anmodninger.
Klar til at lære mere om Calibre?
Vi står klar til at besvare dine spørgsmål! Kom i kontakt med vores team i dag
Ring til: 1-800-547-3000