Håndter forskellige krav
Arbejd med spændingsvurderinger fra 15 kV til 38 kV. Håndter kontinuerlige strømme op til 900 A og modstå lynimpulser op til 150 kV for robust ydeevne i mellemspændingsapplikationer.
Siemens LER line-tap mellemspændingsafbrydelser giver en væsentlig afbrydelse af dine strømfordelingssystemer. Disse kontakter er velegnede til forskellige kabel- og cross-over-installationer. Upålidelige forbindelser forstyrrer driften og kompromitterer sikkerheden i mellemspændingsnetværk. Vores LER-frakoblinger løser dette med et robust, godt ventileret firkantet kobberblad og højtrykssølvkontakter. Dette design giver pålidelige strømbærende egenskaber til dine behov.
Valgfrie tilføjelser inkluderer:
Arbejd med spændingsvurderinger fra 15 kV til 38 kV. Håndter kontinuerlige strømme op til 900 A og modstå lynimpulser op til 150 kV for robust ydeevne i mellemspændingsapplikationer.
Brug et robust, godt ventileret firkantet rørformet kobberblad til effektiv strømoverførsel og højtrykssølvkontakter til ensartet, effektiv strømføring.
Betjen forskellige kabelstigerings- og cross-over-applikationer med dette produkt. Du kan vælge enten porcelæn eller polymerisolatorer til dine miljøforhold.