- Valgfri top- eller bundtilførsel takket være identiske terminaler
- Praktisk adgang takket være stor og let tilgængelig ledningsplads
- Hurtig manuel fjernelse fra samleskinneenheden
- Vibrations- og stødsikker i henhold til DIN EN 61373 og DIN EN 50155 „1B“
- Anvendelighed ved omgivelsestemperaturer fra —40 °C til +70 °C, med en maksimal luftfugtighed på 95%
- Nominel koblingskapacitet: 10 kA AC
Vibrationsmodstand:
- I henhold til IEC 60068-2-6. 50 m/s² med 25 til 150 Hz og 60 m/s² med 35 Hz (4 sek)
- I henhold til EN 61373 Kategori 1, klasse B