Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
Opdel billede med computergengivne solpaneler, der fører til ægte solpaneler installeret i et grønt felt

Solindustri

Optimer hele solcelleværdikæden — fra produktion af polysilicium til moduler — med integrerede energi-, automatiserings- og digitaliseringsløsninger til fleksibel, effektiv og bæredygtig produktion af høj kvalitet.

Overvind branchens udfordringer med smarte løsninger

Solindustrien står over for et stigende pres for at forbedre effektivitet, bæredygtighed og tilpasningsevne. Producenter skal udnytte avancerede teknologier til at optimere produktionen, integrere værdikæder og sikre driften mod udviklende trusler.

Produktionseffektivitet

Implementere avancerede automatiserings- og simuleringsværktøjer for at strømline fremstillingsprocesser, reducere spild og opnå højere gennemstrømning og kvalitet i solcellepanelproduktion.

Vedvarende energi

Håndter efterspørgslen efter en miljøvenlig strømforsyning ved at producere højtydende solceller, der understøtter det globale skift til vedvarende energi.

Digitalisering

Udnyt digitale løsninger til at kombinere den virkelige og virtuelle verden, hvilket muliggør problemfri integration af design, produktion og kontinuerligt dataflow til løbende optimering.

Industriel sikkerhed

Beskyt industrianlæg ved at implementere et flerlags sikkerhedskoncept, der udstyrer anlæg med omfattende beskyttelse fra ende til ende.

Applikationer i den virkelige verden

Udforsk løsninger til hele værdikæden

Solpaneler tæt på

Produktionsautomatisering

Udnyt intelligente automatiseringsløsninger og Digital Enterprise-komponenter til at optimere hele sortimentet af solproduktionsmaskiner. Forbedre effektivitet, fleksibilitet og kvalitet på tværs af wafer-, celle- og modulproduktion.

Illustration af krystaldyrkningssystem

Produktion af siliciumblokke

Styr og optimer krystaldyrkningsprocessen med automatisering med høj præcision. Administrer temperatur-, bevægelses- og procesparametre for at sikre ensartet ingotkvalitet og maksimere gennemstrømningen.

Illustration af wafer produktionsmaskine

Produktion af wafer

Optimer skæring og -behandling af wafer med intelligent automatisering, der sikrer bevægelseskontrol med høj præcision, forhindrer dyre ledningsbrud, sparer energi og øger produktiviteten for effektiv skiveproduktion af høj kvalitet.

Illustration af celle- og modulproduktionsmaskine

Celle- og modulproduktion

Forbedr automatiseringen med højpræcisions bevægelseskontrol ved hjælp af SIMATIC S7-1500F- og SINAMICS-drev. Opnå op til 30% hurtigere konstruktion i TIA Portal, og spar plads i kontrolkabinettet med integrerede fejlsikre controllere.

Digitalisering styrker succes med solproduktion

Udforsk, hvordan solcelleindustrien opfylder mangefacetterede krav med omkostningseffektiv handling og en fremtidsvision for planeten. Lær hvordan automatisering og digitalisering integrerer hele værdikæden for solpaneler af højeste kvalitet og overgangen til et nyt energimix.

Et salgsfremmende billede til en video om, hvordan digitalisering driver succes med solproduktion.

Partner ecosystem

1.000+ produkter og vokser

Mens Siemens tilbyder omfattende produkter, løsninger og tjenester, er en central del af vores model at arbejde tæt sammen med betroede partnere. Vores partnere udvider det, vi tilbyder, så du altid har en pålidelig løsning til rådighed.

Lad os fremme produktionen - ved at give økosystemet mulighed for at designe, producere og bruge additive applikationer på tværs af brancher.

Få mere at vide >