Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor SINUMERIK CNC Robotics?

CNC-styret robotteknologi giver en smartere vej til automatisering. En enkelt SINUMERIK platform reducerer den tekniske indsats, forenkler integrationen og eliminerer friktionen ved at arbejde med flere systemer. Det betyder stabile grænseflader, lettere idriftsættelse og forudsigelig ydeevne på tværs af hele robotarbejdsområdet. Det leverer højere maskintilgængelighed, mere ensartet kvalitet og arbejdsgange, som eksisterende CNC-uddannede eksperter nemt kan håndtere.

Mød SINUMERIK værktøjsmaskinrobot

I spidsen for CNC Robotics står SINUMERIK Machine Tool Robot (MTR) — verdens mest præcise bearbejdningsrobot. MTR kombinerer et revolutionerende drivkoncept med avanceret SINUMERIK bevægelseskontrol. Dette gennembrud gør applikationer med høj kraft, herunder bearbejdning af stål, mulige i robotcellen.

Banebrydende præstation

Absolut banenøjagtighed forbedret med over 200% og produktivitetsstigning på op til 40%.

Forbedret stivhed

Højere dynamisk stivhed i hele arbejdsområdet muliggør krævende bearbejdningsopgaver i stål med høje proceskræfter.

Udvidede applikationsfelter

Anvendelsestilfælde med høj præcision - også uden proceskræfter - såsom additiv fremstilling (AMF) og inkjetudskrivning, laser- og vandstråleskæring drager fordel af resultaterne.

Udvalgte funktioner

Discover how others use CNC Robotics

Ofte stillede spørgsmål

Udforsk resources

Vigtige links

Leveringsfrigivelse | SINUMERIK Kør MyRobot /Direkte kontrol

Udforsk relaterede produkter