Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor SINUMERIK CNC Robotics?

CNC-styret robotteknologi giver en smartere vej til automatisering. En enkelt SINUMERIK platform reducerer den tekniske indsats, forenkler integrationen og eliminerer friktionen ved at arbejde med flere systemer. Det betyder stabile grænseflader, lettere idriftsættelse og forudsigelig ydeevne på tværs af hele robotarbejdsområdet. Det leverer højere maskintilgængelighed, mere ensartet kvalitet og arbejdsgange, som eksisterende CNC-uddannede eksperter nemt kan håndtere.

Mød SINUMERIK værktøjsmaskinrobot​

I spidsen for CNC Robotics står SINUMERIK Machine Tool Robot (MTR) — verdens mest præcise bearbejdningsrobot. MTR kombinerer et revolutionerende drivkoncept med avanceret SINUMERIK bevægelseskontrol. Dette gennembrud gør applikationer med høj kraft, herunder bearbejdning af stål, mulige i robotcellen.

Banebrydende præstation

Den absolutte bane-nøjagtighed er forbedret med over 200 %, og produktiviteten kan øges med op til 40 %.

Forbedret stivhed

Højere dynamisk stivhed i hele arbejdsområdet muliggør krævende bearbejdningsopgaver i stål med høje proceskræfter.

Udvidede applikationsfelter

Anvendelsestilfælde med høj præcision - også uden proceskræfter - såsom additiv fremstilling (AMF) og inkjetudskrivning, laser- og vandstråleskæring drager fordel af resultaterne.

Kom godt i gang med SINUMERIK CNC Robotics

SINUMERIK CNC Robotics system indeholder flere byggesten, der fungerer problemfrit sammen. Dette afsnit giver et overblik over de kernekomponenter, der udgør det fulde system. Disse elementer muliggør præcis, pålidelig og fuldt integreret robotautomatisering til banekontrolbevægelser.

Find ud af, hvordan andre bruger Run MyRobot /Direct Control

ROBEL RAIL Automation GmbH, Tyskland | SINUMERIK værktøjsmaskinrobot til skinnefræsning

Automatiseret reparation af jernbanestål gennem robotfræsning med høj præcision, der kombinerer CNC-værktøjsmaskinens ydeevne med robotfleksibilitet for at øge produktiviteten, nøjagtigheden og processtabiliteten.

Find ud af, hvad der er muligt for SINUMERIK CNC Robotics

Select...

Med Sinumerik-styret robotkinematik kan fræseoperationer programmeres og udføres ligesom på en traditionel CNC-maskine. Styringen sikrer præcis banenøjagtighed, koordineret interpolation med flere akser og stabil ydeevne selv på komplekse geometrier.

Ofte stillede spørgsmål