Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
Forskellige ikoner, der repræsenterer integration af vedvarende energi med Siemens Microgrid Solutions
ANVENDELSE I DEN VIRKELIGE VERDEN

Brug Microgrid Solutions til integration af vedvarende energi

Advanced Microgrid Controller integrerer problemfrit fysisk, data og kontroller for at optimere efterspørgsel på stedet og produktionsaktiver på dit anlæg, hvilket hjælper dig med at opfylde bæredygtigheds- og effektivitetsmål.

A wind turbine at Akita Port in Japan, with a cloudy sky in the background.

Udfordring

Pålidelig overvågning og kontrol er de største udfordringer for stabil drift af et mikronet.

Løsning

Microgrid Control imødekommer disse udfordringer, så du til enhver tid kan styre driften baseret på dit energibehov. Spar energi og penge, og vedligehold din uafhængige strømforsyning ved at afbalancere udsving i nettet og energiforbruget.

Få pålidelig kontrol og overvågning af dine elnet

Mikronet er et pålideligt alternativ, når der er behov for autonom strømforsyning, eller når der kræves optimeringer til net på højere niveau eller forsyningsomkostninger. Med nettilsluttet drift gør de det muligt at levere energi fra vedvarende kilder på både høje spidsbelastningstider og lave spidsbelastningstider. Microgrid Control er blevet afprøvet og bevist over hele verden i de vigtige opgaver med netovervågning og kontrol.

A seaside wind farm with multiple wind turbines generating electricity.

24/7 sikkerhed

Microgrid Control understøtter din uafhængige strømforsyning og afbalancerer udsving både i nettet og i energiforbruget.

Integrer og spar penge

Takket være åbne grænseflader og internationale standarder understøtter denne løsning ubegrænset migration, og vedligeholdelse udføres gennem nem plug-and-play-funktionalitet.

Hold øje med alt

Microgrid Control forbedrer funktionel sikkerhed i overvågning og styring af dine net med blackout-detektion, sort start, automatiske gittertilstande, automatisk start af backup-generatorer og mere.