Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
Cyberrisici i farmasi: hvad der står på spil

Cybersikkerhed til lægemiddelproduktion

Efterhånden som medicinalindustrien omfavner AI, smarte fabrikker og digital forbindelse, eskalerer cyberrisici. Find ud af, hvordan du beskytter din IT/OT-infrastruktur, sikrer patientsikkerhed, opretholder produktintegritet og forbliver i overensstemmelse med GxP-, FDA-, EMA- og NIS2-forskrifterne.

Cyberrisici i farmasi: hvad der står på spil

Cyberangreb koster medicinalindustrien i gennemsnit 5,06 millioner dollars pr. brud - mere end sundhedspleje, energi eller finansiering. Ransomware-angreb steg med 30% i 2025, og næsten 20% af følsomme filer i sundhedsorganisationer er tilgængelige for enhver medarbejder.

Pharma er et primært mål på grund af værdifuld IP, kliniske forsøgsdata og proprietær R&D. Tredjepartssoftware, svagheder i forsyningskæden og sammenkoblede systemer forbliver vigtige indgangspunkter - og selv korte afbrydelser kan standse produktionen, forårsage lægemiddelmangel eller direkte kompromittere patientsikkerheden.

Siemens Digital Industries håndterer disse risici med et gennemprøvet cybersikkerhedskoncept baseret på IEC 62443 og en dybdegående forsvarstilgang — der dækker sikker fjernadgang, miljøer med flere leverandører, IP-beskyttelse og overholdelse af NIS2 og Cyber Resilience Act (CRA).

En skægget mand iført briller og personlige værnemidler, herunder blå handsker og en ansigtsmaske, inspicerer en vare på en medicinalfabrik.

Vigtige fordele

Siemens ikonhastighed

Fremskynd konstruktion og idriftsættelse

Fremskynd automatiseringsprojekter med modulære, webbaserede værktøjer og digitale arbejdsgange, der forkorter opstartstider og sikrer sikre systemkonfigurationer fra starten.

Ikon Security - hvid

Forbedre anlæggets sikkerhed og sikkerhed

Beskyt dine operationer med integreret adgangskontrol, overvågning og brandforebyggelse kombineret med indbygget funktionssikkerhed op til SIL 3.

IoT Ikoner

Integrer IT og OT

Saml værktøjer og platforme for at forbedre samarbejde, synlighed og produktivitet og reducere nedetid gennem horisontal og vertikal integration af sikre systemer.

Vælg en holistisk tilgang

Opnå anlægssikkerhed

Tag kontrol over din cybermodstandsdygtighed med plantesikkerhed. Skræddersyede evalueringer baseret på IEC 62443-standarder og bedste praksis i medicinalindustrien afslører systemsårbarheder og leverer ekspertvejledte afhjælpningsplaner. Få fuld gennemsigtighed over din sikkerhedssituation, implementerer målrettede cybersikkerhedsforanstaltninger, og drager fordel af 24/7 overvågning og administrerede tjenester til ende-til-ende-beskyttelse.

715c4b87-5fb4-467a-a5a1-157054fd047d-forsvar-i-dybde-grafik-1

Minimer nedetid ved hjælp af IT/OT-integration

Sikker distribueret farmaceutisk produktion med detektion af OT-trusler i realtid, der minimerer nedetid. SIEM-integration muliggør fuld synlighed og hurtig reaktion. Bevar drift og produktkvalitet med IT/OT-netværkssegmentering og kontinuerlig perimeterbeskyttelse mod uautoriseret adgang til industriel automatisering.

70850644-c2b4-4e7d-a494-779ee4eb6888-forsvars-i-dybde-grafik-2

Sikre systemintegritet

Beskyt dine automatiseringssystemer og kontrolkomponenter med sikker kommunikation, AI-drevet sårbarhedsregistrering og streng bruger- og adgangsstyring til OT-miljøer. Hold dig på forkant med trusler med løbende programrettelser og sårbarhedsstyring. Beskyt systemets integritet mod malware, og sørg for forretningskontinuitet med en robust strategi for sikkerhedskopiering, gendannelse efter nedbrud og krisestyring.

65bf911e-fa2a-469a-b60d-8f23dd3469d2-forsvar-i-dybde-grafik-3