Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Elektrisk designer - IEC 60204 kontrolpaneldesign

Cloud-baseret elektrisk design! TIA Selection Tool's Electrical Designer automatiserer IEC 60204-1 maskinstyringspaneldimensionering og kortslutningssimuleringer. Drag fordel af godkendte enhedskombinationer og problemfri dokumentation. Reducer planlægningstiden og koster op til 50% for pålidelige designs!

Elektroteknisk software i TIA Selection Tool

Electrical Designer er en sikker, browserbaseret cloud-løsning til IEC 60204-1-kompatibelt maskinkontrolpaneldesign. Det automatiserer komponentdimensionering, kortslutningskontrol, kabeldimensionering og simuleringer, genererer dokumentation og reducerer planlægningstid og omkostninger med op til 50%.

Få mere effektivitet inden for elektrisk prækonstruktion

Effektivitet i elektrisk planlægning

  • Forbruger- og omkostningsoptimeret teknik gennem samlet strømberegning til dimensionering af hovedafbryderen.
  • Hjælper definere hardwarestandarder til individuelle belastningsfødere som forberedelse til elektromekanisk teknik.
  • Hurtig verifikation med automatisk og hurtig bestemmelse af kortslutningsstyrker og kabeltværsnit uden manuel indsats.
  • Hurtigt komponentvalg for motorbelastninger (AC3, AC3E), resistiv/ohmske belastninger (AC1) og induktive belastninger (AC6A).
  • Vælg og se hurtigt passende tilbehør uden katalog eller PDF-søgning.
A screenshot of an electrical designer's efficiency dashboard with various metrics and graphs displayed.
A screenshot of an electrical designer's reliability dashboard with various metrics and data points.

Få mere pålidelighed inden for elektrisk prækonstruktion

Pålidelighed i elektrisk planlægning

  • Ingeniørarbejde i overensstemmelse med internationale standarder forhindrer skader og sikrer elektriske maskiners elektriske sikkerhed.
  • Øget kortslutningsstyrke gennem kombinationer, der er testet efter internationale standarder, sikrer standardmæssig konstruktion.
  • I overensstemmelse med standarden kabeldimensionering overvejer relevante parametre og inputbetingelser (IKmin, IKmax).
  • Evaluering af standardreelevante aspekter i henhold til internationale standarder, herunder verifikation af kortslutningsbeskyttelse mv.
  • Sikker frakobling med minimale kortslutningsstrømme for maksimal driftssikkerhed og effektivitet.

Få mere fleksibilitet i dine designprocesser

Fleksibilitet i el-planlægning

  • Ændringshåndtering til hurtig produktudvælgelse på forbruger- og hovedafbryderniveau uden væsentlig yderligere indsats.
  • Komplette og relevante projektdata er altid tilgængelige for fleksibel databehandling i form af dimensioneringsresultater, materialelister (xls/pdf), certifikater, typegodkendelsesattester, masterdata, datablade, manualer, EDZ-filer osv.
  • Delt arbejde“ - at arbejde sammen om et projekt med TIA Selection Tool giver mulighed for fleksibel og effektiv projektudførelse.
  • Cloud login tillader opbevaring og adgang fra hvor som helst når som helst.
A visual representation of an electrical designer's workspace with various electronic devices and tools.

Dine første skridt med den elektriske designer

Nem adgang til elektroteknik i skyen

Denne tutorial-video forklarer, hvordan du kommer i gang med den elektriske designer, og hvordan du får mest muligt ud af det, når du designer det elektriske udstyr til din maskine. Det viser dig, hvordan du opretter nye belastningsfødere, beregner kabeltværsnit og kortslutningsværdier. Den elektriske designer finder automatisk alle komponenter til din hovedmaskine elektriske i henhold til IEC 60204-1, og den giver også mange vigtige tekniske detaljer, der er relevante for dokumentationen.

Vi sender snart flere tutorials om, hvordan du bruger funktionerne sammen med nogle tip og tricks.

Få svar på dine vigtigste spørgsmål

Dette afsnit besvarer nogle af de hyppigst stillede spørgsmål om Electrical Designer i TIA Selection Tool-skyen.

Elektrisk designer i TIA Selection Tool cloud

Brug Electrical Designer i TIA Selection Tool cloud gratis nu! Ingen download!