Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
En visuel illustration af et styrekredsløb med forskellige komponenter og forbindelser.

Praktiske tip til omstillingsbord

Hurtigt og pålideligt valg og dimensionering af en passende strømforsyningsenhed - selv i komplekse konfigurationer. Integrerede kontrolpaneler — brug vores eksperttips

Enkel planlægning i styrekredsløbet

Uanset branche, uanset krav - en effektiv strømforsyning er en grundlæggende forudsætning for at køre enhver type udstyr. Krævende produktionsprocesser kan kun opretholdes, hvis strømforsyningen til kontrolpanelets komponenter konstant opretholdes på den krævede kvalitet.
Dette tip på kontrolpanelet beskriver, hvordan intelligente værktøjer, såsom TIA Selection Tool, kan bruges til support og forklarer også vigtigheden af korrekt beskyttelse af kontrolkredsløbet.

SITOP-assistent i TIA-valgværktøjet

Hvordan finder jeg den rigtige strømforsyning til mit projekt?

At vælge den rigtige strømforsyningsenhed kan være en tidskrævende proces. Især hvis du også skal dimensionere en uafbrydelig strømforsyning SITOP DC-UPS og den selektive beskyttelse af 24 V-feeds. Denne video viser, hvor hurtigt og enkelt dette kan gøres med SITOP-assistenten i TIA Selection Tool:

Download offline-versionen

EPLAN-makroer: Hvordan kan jeg spare tid inden for ingeniørarbejde?

Generering af EPLAN-makroer med TIA-markeringsværktøjet

Optimerede, koordinerede processer kan spare tid og penge, når du konstruerer kontrolpaneler. TIA Selection Tool understøtter dig, når du opretter EPLAN-makroer til styrekredsløbet. Find ud af mere og se videoen.

SITOP EPLAN-typiske

Vi leverer også forberedte EPLAN-typikaler for at sikre effektiv konstruktion. Disse indeholder oplysninger om makroernes struktur og brug. Du finder dem i vores online support under SITOP 24 V ingeniørmodul.

Oprettelse af projektdokumentation med EPLAN eBuild

eBuild og SITOP Library gør oprettelse af projektdokumentation til en hurtig og enkel opgave for ePlan-brugere. Ved hjælp af dette bibliotek kan du konfigurere strømforsyningsenheder i SITOP Smart- og SITOP Modular-serierne med enfasede: 2,5 A - 40 A og 3-fase: 5 A - 40 A udgange. Hvordan dette fungerer, kan du se i denne korte video.

SITOP Manager

Hvordan konfigurerer jeg en sikker 24V forsyning i styrekredsløbet med en DC-UPS?

Hvert strømafbrydelse kan resultere i, at anlægget standser — hvilket koster en betydelig mængde tid og penge. De uafbrydelige 24 V strømforsyningsenheder i SITOP DC-UPS-systemerne med forskellige typer energilagringsenheder og kommunikationsgrænseflader giver løsninger til alle krav til buffertid og systemintegration. Det gratis SITOP Manager-værktøj er tilgængeligt til idriftsættelse, konstruktion og overvågning af enheder med kommunikationskapacitet (Industrial Ethernet/ProfiNET, USB-port).