Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Typeprøvede kombinationer

Tip til kontrolpanelet: Gør brug af typetestede kombinationer til det amerikanske marked, og håndter nemt kortslutningsstrømsklassificering (SCCR).

Vidste du, hvorfor brug af typetestede kombinationer betyder noget?

Typetestede kombinationer er vigtige for at sikre sikkerheden, pålideligheden og effektiviteten af elektriske installationer. De giver ingeniører, installatører og slutbrugere tillid til, at udstyret fungerer som forventet under normale forhold og fejlforhold. Det er en udfordring at beregne kortslutningsstrømmen på et kontrolpanel, især når man sigter mod at opfylde de krævede niveauer for et bestemt installationssted. I USA henviser National Electrical Code (NEC) til UL 508A Supplement SB som den anerkendte metode til bestemmelse af SCCR.

3b253cfe-754e-4a86-af48-678d9bcfaa9b-Visual-Portfolio-type-tested-1280x720

Tidsbesparende tips til dit projekt

Udforsk vores ressourcer til kontrolpanel