Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
Et datacenter med integrerede BMS- og EPMS-systemer vises på billedet.
ANVENDELSE I DEN VIRKELIGE VERDEN

Integrer BMS og EPMS i en enkelt platform

Strømlin administrationen af dit datacenter ved at kombinere din BMS og EPMS til en enkelt, integreret platform. Resultatet? Samlet kontrol, dybere indsigt i afhængigheder og mønstre, bedre ressourceeffektivitet - og en enklere måde at forbedre effektivitet, energiforbrug og modstandsdygtighed på.

A data center with redundant automation infrastructure and servers.

Udfordring

Drift af et datacenter betyder styring af et komplekst miljø, hvor forskellige discipliner som strøm, køling, sikkerhed eller it-ydeevne er tæt forbundet. Når disse systemer lever på separate platforme, mister operatørerne tid på at skifte mellem grænseflader og risikerer at miste kritiske korrelationer. Integreret ledelse ændrer det.

Løsning

Building Management System (BMS) overvåger og styrer mekanisk infrastruktur som belysning, sikkerhed, brandsikkerhed, VVS- og vandsystemer eller varme- og ventilationssystemer. For eksempel regulerer den temperaturniveauer for at opretholde et stabilt miljø, hvor it-udstyr kan fungere bedst muligt.

Saml kontrol på tværs af dit datacenter

Med en enkelt glasløsning til datacenter-BMS og EPMS kan du bedre eliminere blinde pletter, fremskynde fejlrespons og give dit team mulighed for at administrere infrastrukturen holistisk. Understøtter overholdelse af standarder som ISO 50001, SS564 og Green Mark ved løbende at overvåge og forbedre ydeevnen på tværs af mekaniske og elektriske systemer.

A data center with redundant automation systems and servers.

Forenklet visning og kontrol

Vedtagelse af en enkelt platform til overvågning og rapportering fjerner behovet for datacenterstyringssoftware (DCIM). Se nemt, hvordan strømforbruget påvirker kølebehovet, og muliggør proaktive justeringer for at optimere effektiviteten.

Strømlinede operationer

Fjern skift mellem systemer for at minimere fejl forårsaget af henvisning til inkonsekvente data fra flere kilder. Integration reducerer træningskravene, fører til hurtigere opløsningstider og forenkler fejlfinding.

Reducerede omkostninger

Den oprindelige investering i et integreret system kan være lavere end alternativet og kan reducere omkostningerne til hardware- og softwarelicenser. Strømlinede operationer og forbedret effektivitet kan også føre til yderligere OPEX-reduktioner.

Forbedret analyse og rapportering

Få adgang til dybere operationelle indsigter ved at samle din BMS og EPMS i en sammenhængende datastrøm. Analyse på tværs af systemer identificerer skjulte mønstre mellem mekanisk og elektrisk ydeevne for at maksimere datacentrets effektivitet.

Brugervenlig vedligeholdelse

Konsolider dine operationer til en enkelt platform for at strømline arbejdsgange og reducere kompleksiteten ved styring af siloerede systemer.

CASESTUDIE

AI-køling og integration driver datacenterets effektivitet

Firma: Greenergy datacentre

Beliggenhed: Tallinn, Estland

Software: Siemens BMS og EPMS

Virksomheden ønskede, at sit nye datacenter på 14.500 kvadratmeter skulle være grønnere og mere effektivt. Med Siemens AI-optimeret køling, strømfordeling og integreret BMS og EPMS opnåede de samlet overvågning, reduceret energiforbrug og sikker drift.