Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
En sprøjtetørringsproces er afbildet med en maskine, der sprøjter væske ind i et tørrekammer.
ANVENDELSE I DEN VIRKELIGE VERDEN

Energibesparende spraytørring

Få datadrevet gennemsigtighed med Digital Twin for at optimere din spraytørringsproces for øget effektivitet, fleksibilitet, kvalitet og hastighed.

Loading application...

A process of spray drying dairy powdered milk is shown in the image.

Udfordring

Sprøjtetørring er en ekstremt energi- og tidskrævende proces, der anvendes af mejeriindustrien til at fordampe væsken i mælken ved hjælp af en strøm af varm luft. Resultatet af den dyre proces afhænger af flere faktorer, herunder operatørens erfaring og et avanceret processtyringssystem (APC).

Løsning

Industrial Edge fra Siemens Xcelerator-porteføljen indsamler data fra sensorer i og på sprøjtetørreren. Disse data føres ind i tørretumblerens Digital Twin for præcist at optimere processen.

Optimeret sprøjtetørring

Kombineret med Industrial Edge og Digital Twin hjælper GPROMS-platformen, der er en del af Siemens Xcelerator-porteføljen, dig med at kortlægge dine spraytørringsprocesser med uovertruffen nøjagtighed ved at kombinere matematiske og fysiske modeller. Løsningen er decentraliseret, nem at installere og vedligeholde og tilbyder fleksibel implementering.

An illustration of a spray drying process with a machine and a diagram of the process.

Større fleksibilitet

Takket være optimeret spraytørring kan du præcist bestemme fugtindholdet og reagere hurtigere på nye markedskrav.

Bedre kvalitet

Reducer variationer i luftfugtighed for ensartet produktkvalitet og færre produktionsfejl.

Øget effektivitet

Ved at optimere tørringsprocessen kan du sænke dine samlede driftsomkostninger og reducere energiforbruget.

Har du spørgsmål?

Lad os chatte. Nå ud, så hjælper vi dig med at finde ud af det bedste sted at starte.