Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
1-4 september 2026, Hamburg

SMM 2026

Kom med fra 1.-4. september og oplev vores innovationer, banebrydende teknologier og bæredygtige løsninger: hal B6.321. Forbind dig med indflydelsesrige beslutningstagere fra førende skibsredervirksomheder og leverandører, da denne førende maritime messe adresserer branchens udviklende udfordringer.

En plakat med et futuristisk marinindustrikoncept i 2035, med et skib og et bybillede.

Kørepræstation. Aktivering af digitalisering. Beskyttelse af operationer.

Den maritime industri befinder sig i et afgørende øjeblik og navigerer mod en bæredygtig fremtid med betydelige udfordringer og muligheder. Skiftet mod elektrificering, forbedret energieffektivitet og integreret energilagring er afgørende. Siemens tilbyder en omfattende portefølje af sikre, effektive og digitalt forbundne maritime løsninger. Vores industrielle drevteknologi og softwareløsninger muliggør smartere operationer gennem avanceret automatisering og digitale tvillinger, mens vores smarte infrastruktursystemer, såsom avancerede brandslukningsløsninger, sikrer sikkerhed og pålidelighed både til søs og i land. Sammen driver vi innovation for at gøre den maritime industri grønnere og mere fremtidsklar.

Siemens portefølje til maritime applikationer

70EBB954-FEFD-4D8F-9648-F70C4C99C76F-Sinamics-G220-IP55-IP20-1280x720

SINAMICS G220 - Lås op for strøm, effektivitet og beskyttelse

Clean Power minimerer overtoner og emissioner, mens IP55- og 3C3-belægningen sikrer holdbarhed. Høj ydeevne, nem konstruktion og hurtig idriftsættelse skræddersyet til marine applikationer.

E28D0904-EB7C-4A56-9635-81b2179bfc12-Sinamics S120-kabinetmoduler-til-maritime applikationer-640x360

SINAMICS S120: Øg præcisionen i maritime applikationer

Oplev kompakt strøm med SINAMICS S120 væskekølede moduler. De er designet til marine systemer og leverer præcision, pålidelighed og pladsbesparende ekspertise.

7A9F61ED-7b4b-4a76-BFDC-f02c579d1f47-sinorix-højtryks-vand-tåge-dyse-vandgardin-1280x720

Sinorix højtryksvandtågesystem til brandsikring

Testet teknologi til at dække vigtige brandrisikoområder såsom boliger, offentlige rum, lokale applikationer, samlede oversvømmelseszoner og lænseområder. Systemet giver hurtig aktivering, bruger vand og drager fordel af bred dyseafstand

1F9EE2DE-D0AE-4866-BA40-32057C2C685E-SINORIX-Tank-enhed-Lavtryk-CO2-640x360

Sinorix lavtryks CO2 system til brandslukning

Et enkelt lavtryks-CO₂-system kan give gennemprøvet brandbeskyttelse til flere kritiske områder ombord, herunder maskinrum, pumperum, lastrum, malingsbutikker, maskinrum og elektriske tavler.

Marine Digital Twin - Fregat - Våben fjernet

Fremskynd skibsdesign og -konstruktion

Strømlin hvert trin i designprocessen med Siemens Xcelerator-software. Lever innovative skibsdesign, der opfylder kravene, der opfylder præstationsmål og kundekrav — samtidig med at projekterne holdes til tiden og budgettet.

Skibskonstruktion

Maksimer skibsbygningseffektiviteten med en digital tvilling

Skift til det digitale skibsværft med Siemens Xcelerator-software. Integrer teknik, produktion og logistik for at optimere procesplanlægning, forbedre kvalitetsstyring og bygge komplekse skibe hurtigere til lavere omkostninger

SMM - Forbind alle faser af skibets livscyklus

Forbind alle faser af skibets livscyklus

Administrer effektivt skibsbygningsprojekter fra design til drift med Siemens Xcelerator-software. Implementere en centraliseret datakrygrad, der sikrer kontinuitet, sporbarhed og kontrol på tværs af skibets livscyklus.

Få dine billetter

Mere info om arrangementet og muligheden for at få en billet