Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Siemens udstiller på AHR Expo 2026 i Las Vegas

Fremskynd intelligent bygningstransformation på AHR Expo, hovedbegivenheden for HVAC/R-fagfolk. Oplev innovative løsninger, der baner vejen for en smartere og mere bæredygtig morgendag.

2. - 4. februar 2026 | Las Vegas, NV | Stand #C1731

Modernisering: Fremtiden er nu. Er du klar?

Moving Forward Accelerate shape

Beyond smart: fremtiden for autonome bygninger

Vores teknologi fremskynder omdannelsen til intelligente og bæredygtige bygninger og baner vejen for menneskecentreret autonom infrastruktur.

Menneskecentrerede autonome bygninger analyserer og optimerer løbende deres drift med minimal menneskelig indgriben, hvilket giver den ideelle indendørs oplevelse for bygningens beboere og effektive, omkostningseffektive resultater for ejere og operatører.

Læs hvidbogen

Gør mere med mindre for en bedre morgendag

Da 90% af bygningerne stadig står over for digitaliseringsudfordringer, og facilitetsforvaltningsindustrien forventes at stå over for en 53% jobmangel inden 2025, er det klart, at det haster med at handle. Kun 18% af bygningerne er i øjeblikket på vej til at opnå netto nul-emissioner inden 2050, hvilket understreger det kritiske behov for øjeblikkelig handling.

Deltag i AHR Expo 2026, hvor vi fremviser innovative løsninger til at starte din moderniseringsrejse og transportere dig ind i fremtiden.

Siemens Infrastructure Transition Monitor 2025

Siemens Infrastructure Transition Monitor (ITM) sporer udviklingen i infrastrukturovergangen over tid og fremhæver presserende prioriteter og vejen frem på tværs af energiinfrastruktur, bygningsinfrastruktur og industri.

Få mere at vide

Dark blue background with circular target cut out, through which is an image of skyscrapers against a blue sky.