Fremskynd maskinværkstedets processer med digitalisering
Reservedelsproducenter har til opgave at designe og producere bæredygtige, komplekse dele af høj kvalitet. Samtidig gør krympende partistørrelser og hård konkurrence det mere udfordrende end nogensinde at tjene penge. Succesfulde maskinværksteder bruger tilsluttede digitale værktøjer, applikationer og processer til at optimere samarbejde og automatisere arbejdsgange.
Øg driften med komponentfremstillingsløsninger
Det er på tide, at maskinværksteder omfavner digitale værktøjer, der forbinder hele komponentproduktionsoperationer, reducerer dataoverførsler og duplikeringer, forbedrer samarbejdet og automatiserer processer.
30% Hurtigere CNC programmeringstid
Producer dele hurtigere med softwarefunktioner, der automatiserer komponentdesign og CAM-programmering, hvilket reducerer antallet af forskellige værktøjer, der kræves for at fremstille dem betydeligt. (Grob)
70% Højere effektivitet og kvalitet
Forbedr produktionseffektiviteten med automatiske dataoverførsler mellem CAD og CAM, og brug derefter integreret simulering og verifikation for at reducere potentielle programmeringsfejl. (ASM Stillehavsteknologi)
80% Reducer nedetid på udstyr
Automatiser inspektionsprogrammeringsfunktioner for at reducere nedetider, og send inspektionsdata direkte tilbage til den digitale tvillingemodel til visualisering og analyse. (C-mølle)
Digitale værktøjer til maskinværkstedet
Med digitalisering vil du standardisere, centralisere og prioritere de systemer og funktioner, der er nødvendige for, at delproduktion kan trives i dette moderne landskab.
Optimer maskinprocesser med automatisering ved at genbruge dokumenterede projektdata til at programmere numeriske kontroller. Automatiserede processer leverer ensartede resultater, reducerer energiforbruget og forbedrer den samlede kvalitet.
- Brug multimaskinesystemer og styrede bevægelseskontroller til hurtigere generering af dele
- Få feedback i realtid fra procesbaserede designapplikationer
- Simulere hele komponentproduktionssystemer til virtuel idriftsættelse og maksimering af maskinens produktivitet
Komponentproducenter kan opnå:
96% Hurtigere levering af dele
Beregn mere nøjagtige produktionstider med avanceret planlægnings- og planlægningssoftware, der viser maskinens tilgængelighed. (Proform)
25% Kortere cyklustider
Optimer værktøjsmaskinens baner for at inkludere færre skærepassager, reducere bearbejdningscyklusser og forlænge værktøjslevetiden. (William A. Pfeiffer)
90% Reduceret leveringstid
Opret tilpassede, meget komplekse dele, der opfylder efterspørgslen efter komponentproduktion i øjeblikket med additiv fremstillingsteknologi. (Schubert Additive Solutions)
Enten Tech
Enten Tech med NX CAD, NX CAM og Mold Wizard tilbyder Mec-Plast konsulenttjenester til design og produktion af pneumatiske ventiler og magnetventiler.

Manufacturer uses Solid Edge and NX CAM to fully leverage 5-axis machining so it can enter the aerospace market
Firma:Either Tech
Industri:Aerospace & defense
Beliggenhed:Kaohsiung City, Taiwan
Programmering af komplekse dele er ikke længere en kedelig proces. Softwaren giver mange avancerede muligheder, der giver ingeniørerne den nødvendige fleksibilitet til hurtigt at skabe sikre 5-aksede operationer.
Udforsk vores resourcebibliotek
Digitaliser maskinværkstedet og leverer de komplekse dele og komponenter af høj kvalitet, som maskinbyggere har brug for. Vores softwareløsninger hjælper virksomheder med at øge driftseffektiviteten, overgå kvalitetsmål og komme hurtigere på markedet end konkurrenterne.
Fremskynd indførelsen af værktøjer med additiv fremstilling
Værktøj og fremstilling af dele
Styring af produktionsudførelse
Additiv teknik og fremstilling
Planlægning af fremstillingsprocesser
Produktionsplanlægning og planlægning
Kvalitetsstyring
Ofte stillede spørgsmål
Se
Videoer | Behersk præcisionen af den perfekte del med digital delproduktion
Casestudie | Additiv fremstillingsleder bruger NX til at forbedre sporbarheden og spare tid
Videoer | En næste generations løsning til vækst i produktion af dele
Læs
Infografik | Udvikle dele af høj kvalitet med digital delproduktion
Hvidbog | Produktionsudførelse til digital delproduktion
E-bog | Avanceret planlægning og planlægning af industrimaskiner
Lad os tale!
Nå ud med spørgsmål eller kommentarer. Vi er her for at hjælpe!