Avanceret design af autonome køretøjer
Design, test, forfine, optimer og validér autonome køretøjers ydeevne kontinuerligt. Med den funktionelle digital twin, simulering, scenarieoptagelse og -konstruktion, sensorintegration, kontinuerlig optimering og lukket kredsløbsvalidering kan du fremskynde leveringen af sikre, effektive og kompatible ADAS- og AV-systemer.
Transformer udviklingen af autonome køretøjer
Tilføj smidighed og effektivitet til ADAS- og AV-udviklingsprocessen. Ved at kombinere den virkelige og virtuelle verden med en funktionel digital twin kan du løbende designe, teste, forfine, optimere og validere system- og køretøjets ydeevne med det mest omfattende sæt kritiske scenarier.
100% Sporbarhed
Tilvejebringelse af fuldstændig sporbarhed mellem krav, testcases og tekniske sikkerhedskrav. (MobileDrive)
1.5 År til at udvikle, træne og udveksle teknologi
Reducer ADAS-produktets tidslinje, før en fysisk prototype overhovedet er bygget. (MobileDrive)
>50% Reduceret simuleringstid
Reducer simuleringstiden for menneskelig kropsadfærd fra dage til timer. (EDAG)
Byg pålidelige ADAS- og AV-systemer
Samarbejd og vedligehold al kritisk information i pålidelige modeller gennem virtuel verifikation og validering i lukket kredsløb samt optimering af systemadfærd før og efter køretøjets fremstilling.
Der er tre veje til at revolutionere udviklingen af autonome køretøjer.
Tværfagligt samarbejde sikrer, at forskellige teams kan arbejde sammen for at validere, at dit design fungerer perfekt på tværs af systemer, delsystemer og eksterne miljøer. Den funktionelle digital twin består af nøjagtige ingeniørmodeller, hvor du kan registrere og opdatere mål, krav og scenarier for at
- Etablere fuld sporbarheds- og verifikationsdækning.
- Definer køretøjets mål og funktionaliteter på forhånd for at maksimere autonome funktioner.
- Tag bedre beslutninger om hardware, software og relevante scenarier.
Der er ikke nok tid eller penge til at fange alle usikre scenarier ved hjælp af optagelser fra den virkelige verden alene. Løft de mest anvendelige oplysninger, mens du diskonterer irrelevante data for at fremskynde udviklingen og sikre AD-systemoverholdelse med løsninger, der hjælper dig med at
- Optimer opførslen af dine autonome systemer.
- Annoter og organiser optagelser fra den virkelige verden.
- Opret nye scenarier ved at justere parametre og tilføje skuespillere til scener i et digitalt miljø.
Før autonome køretøjer kan indsættes på vejen, skal du være sikker på, at de vil fungere fejlfrit i enhver situation. Etablere maksimal aktiv og passiv sikkerhed og fuld overholdelse af lovgivningen ved at udnytte en lukket verifikations- og valideringsproces for at
- Levér sikker autonomi og fremskynd certificeringen.
- Bekræft kravene og bekræft, at de bliver opfyldt.
- Reducer risikoen for fejl i den virkelige verden ved at teste virtuelt mod en voksende database med kritiske scenarier.
OEMs avancerede autonome køretøjsdesign med Siemens
95% Udnyt vores software
De øverste 95% af leverandørerne af elektroniske styreenheder til biler (ECU) benytter Siemens-software.
23 Top 23 OEM'er
De 23 største globale bilOEM'er har vedtaget Siemens Xcelerator.
20 Top 20 EV-mærker
De 20 bedste elbilmærker udnytter Siemens Xcelerator.
MobileDrive

Using model-based systems engineering to develop a comprehensive digital twin of ADAS features
Firma:MobileDrive
Industri:Automotive & transportation
Beliggenhed:Amsterdam, Netherlands
Siemens Software:Polarion, Simcenter 3D Solutions, Simcenter Amesim, Simcenter Prescan
Takket være vores samarbejde med Siemens er vi i stand til at bringe vores produkter på markedet på en langt mere strømlinet og effektiv måde.
Udforsk vores ressourcebibliotek
Lever pålidelige og kompatible ADAS- og AV-systemer, der fungerer effektivt under det bredest mulige udvalg af forhold.

Strømlin sikker ADAS- og AV-udvikling
Systemteknik
Punkt-til-punkt-systemudvikling
Performance engineering
IC-design
Administration af applikationscyklusser
Krav og verifikationsstyring
Ofte stillede spørgsmål
Få mere at vide
Se
Webinar efter behov | Forum for udvikling af autonome køretøjer
Webinar efter behov | Udvikle vellykket AV-teknologi med systemingeniørteknologi
Webinar efter behov | Validering og verifikation af fysikbaseret sensorsimulering
Lad os tale!
Nå ud med spørgsmål eller kommentarer. Vi er her for at hjælpe!