Eliminer risici, mens du forbliver kompatibel med MBSE
Et globalt mandat for bæredygtighed kræver udstyrsinnovation og elektrificering, hvilket også øger produktkompleksiteten. For at holde trit med udviklingen skal producenterne fremme et dynamisk samarbejde mellem alle interessenter, herunder leverandører. Når man vedtager en MBSE-tilgang, er alle integreret i et enkelt miljø, fuldt fokuseret på de fælles mål.
Optimer din udvikling og eksekvering
Fremme et miljø, hvor en defineret arkitektur fører til informerede beslutninger for at forbedre produktpålideligheden og øge effektiviteten i hele organisationen. Tag kontrol over din designproces for tungt udstyr med fuldt integrerede løsninger.
20-40% Inkrementelle besparelser
Når virksomheder flytter til modelbaserede virksomheder (MBE), ser de yderligere 20-40% besparelser, hvilket resulterer i samlede besparelser på mellem 70 og 80% . (Deloitte)
4x Få en konkurrencefordel
Industrivirksomheder, der lægger mere indsats i det digitale, er fire gange mere tilbøjelige til at overgå konkurrenterne. (Bain og Company)
>40% OEM'er med cloud-teknologi
Andel af opkøb foretaget af maskin-OEM'er, der har forskellige kapaciteter inden for software eller cloud-teknologi; en stigning fra mindre end 20% for 10 år siden. (Bain og Company)
Integrer domæner og leverandører med MBSE
Integrer domæner og leverandører effektivt og sikkert, samtidig med at risikoen for at opdage problemer sent i processen elimineres.
Tilpas alle interessenter inden for udstyrsudvikling til de fælles mål med en integreret produktarkitektur. Definer, hvordan en række delsystemer vil interagere med hinanden. Gendan nemt delsystemmodelbeskrivelser fra tidligere udviklingsprogrammer eller fra leverandører.
Med produktudvikling med flere domæner du kan:
- Integrer alle interessenter fra starten
- Forbedre kravskvaliteten
- Administrer sporbare krav fra bud til build
Optimere og validere aktiviteter for alle interessenter samtidigt med system af systemdesign. Sørg for, at alle interessenter forstår, hvad der ændrer sig, og hvordan det påvirker dem. Implementere en næste generations tilgang til design af næste generations løsninger.
Med værktøjer til styring af ændringer og arbejdsgange, du kan:
- Master kompleks tværfagligt design
- Orkestrere udstyrsudviklingsprogrammet
- Fremskynd innovation nemmere og i stor skala
Synkroniser alle data, der kommer fra de forskellige interessenter, herunder leverandører, for at oprette og administrere en enkelt, nøjagtig stykliste (BOM). Udnyt ekstern knowhow uden at indføre risiko.
Med Leverandørsamarbejde du kan:
- Brug en enkelt kilde til sandhed
- Få styr på beslutninger i hele din udvidede virksomhed
- Vær orkestrator for alle aktiviteter, der sker i forbindelse med din systemudviklingsprogram.
Forbedre produktionen med MBSE
Nye designideer
Når det er startet, kan leverandørsamarbejde næsten umærkeligt udvikle sig til leverandørinnovation, hvor fælles bestræbelser på at forfine en komponent kan føre til generering af helt nye designideer. (McKinsey & Company)
Fuld sporbarhed
Et samarbejdsmiljø mindsker omkostninger og tidsplaner ved at hjælpe interessenter med fuldt ud at forstå konsekvenserne af ændringer ved at give fuld sporbarhed på tværs af domæner og alle elementer i et system. (Deloitte)
Konkurrencefordel
Disruptorer kender allerede fordelene ved modelbaserede virksomhedsfunktioner (MBE). De er ubegrænset af ældre tænkning, processer og systemer og har vedtaget en fuldt modelbaseret tilgang. (Deloitte)
I mange tilfælde forstår interessenter systemnedbrydning forskelligt på grund af deres isolerede perspektiver, hvilket resulterer i unødvendig forvirring og konflikter, der kan afhjælpes, hvis syntesen af systemet fanges på et autoritativt sted med sporbare rationaler.
Integrer arkitektur og systemsystemdesign
Oplev nøgleelementerne til at tage det næste skridt i din digitaliseringsrejse ved at omfavne en MBSE-tilgang til produktudvikling af tungt udstyr. Arbejd systematisk og kravstyret på komplekse produkter, der i stigende grad er forbundet med deres miljø, strømline samarbejdet med partnere og leverandører, forbedrer den overordnede kvalitet og bæredygtighed og i sidste ende reducerer risikoen.

Løsninger til tungt udstyr
PLM-modelbaseret systemteknik
E/E systemteknik
Produktkravsteknik
Cloud SaaS-produktlivscyklusstyring
Sourcing og leverandørintegration
Mekanisk produktdesign
Ofte stillede spørgsmål
Få mere at vide
Udforsk
Analytikerrapport | Lavere omkostninger med integreret MBSE og PLM
E-bog | En næste generations tilgang til design af næste generations løsninger
Gratis prøveperiode | Integreret systemteknik til tungt udstyr
Lad os tale!
Nå ud med spørgsmål eller kommentarer. Vi er her for at hjælpe!