Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
Oversigt over et stort containerskib
Marine Digital Thread

Skibets livscyklusstyring

Strømlin udførelsen af skibsbygningsprojekter fra design og konstruktion til vedligeholdelse og reparation med et tilsluttet, centraliseret datasystem, der understøtter hvert trin i skibsbygningsprocessen og skibets livscyklus.

Hvad er skibets livscyklusstyring?

Skibets livscyklusstyring refererer til den omfattende tilgang, der omfatter styring og tilsyn med hele skibets levetid. Dette sikrer skibets sikkerhed, effektivitet og overholdelse af reglerne fra start til slut.

Administrer effektivt skibets livscyklus

Manuelle, regnearkbaserede processer til informationsdeling på tværs af interessenter kan skabe projektforsinkelser og risici for kvaliteten. En digital løsning til styring af skibets livscyklus kan forbinde al skibsbygningsinformation på tværs af skibets fulde levetid.

55% Skibsbyggere udtrykker usikkerhed

Stigende energiomkostninger og inflation gør skibsbyggerne bekymrede over den nuværende økonomiske situation. Overvind op- og nedture ved at tage kontrol over hele skibets livscyklus. (SMM-forskning)

51.3% Afsendes på bestilling ved hjælp af alternative brændstofkilder

Sustainabilitetsmål og -krav øger kompleksiteten af skibsbygningsprojekter. Skibets livscyklusstyring kan hjælpe med at kortlægge en vej til dekarbonisering. (DNV Maritime Prognose)

45% Skibsværfter mener, at IMO-målene ikke vil blive opfyldt

Skibsbyggere oplever en modvilje mod at investere, selvom Den Internationale Søfartsorganisation sætter ambitiøse bæredygtighedsmål. Saml alle projektoplysninger for at øge smidighed og innovation. (SMM-forskning)

Transformer den måde, du administrerer skibets levetid digitalt

Administrer problemfrit flere materialelister og skibskonfigurationer, og styrk samarbejde på tværs af forsyningskæden for at administrere kritiske ændringer effektivt. Udforsk vores løsningsveje, der kan hjælpe dig med at tage kontrol over alle faser af skibets livscyklus:

Select...

Opret en digital trådrygrad ved at implementere et datastyringssystem, der forbinder al skibsinformation, fra design til fremstilling. Dette giver dig mulighed for at administrere skibsdata på tværs af de forskellige materialelister og spore forskellige skibskonfigurationer. Denne datakrygrad muliggør også indsamling og genbrug af viden.

Drag fordel af en vellykket styring af skibets livscyklus

0 Papirdokumentation

Skift til et fuldt digitalt skibsværft, der ikke er afhængig af papirtegninger. Del og spor oplysninger med lethed ved at gå digitalt. (Newport News Skibsbygning)

6 Nye designs sættes i produktion hvert år

Opret en digital twin til at administrere og spore konfigurationer og varianter. (Prinsesseyachter)

£100K+ Omkostningsbesparelser

Fremskynd cyklustider og reducer omkostningerne med styring af skibets livscyklus. (Cox Marine)

Casestudie

Kongelig IHC

Shipbuilder uses NX and Teamcenter to streamline processes for developing highly complex bespoke vessels
Case Study

Shipbuilder uses NX and Teamcenter to streamline processes for developing highly complex bespoke vessels

Firma:Royal IHC

Industri:Marine

Beliggenhed:Kinderdijk, Netherlands

Siemens Software:NX, Solid Edge, Teamcenter

Udvekslingen af data mellem NX CAD- og Teamcentermiljøerne og ERP-miljøet gør det muligt for alle vores divisioner at åbne op for de samme tegninger, de samme specifikationer. Enhver med et spørgsmål kan åbne systemet og finde alt, hvad der kræves for at få deres arbejde gjort rigtigt.
Wim de Ronde, Produktchef, Udstødningspumper, Kongelig IHC
Skibets livscyklusstyring

Udforsk vores ressourcebibliotek

Forbind alle dine skibsbygningsoplysninger med en centraliseret datakrygrad, der understøtter hvert trin i skibsbygningsprocessen og skibets livscyklus.

En skibsværftsarbejder ser på en tablet.

Solutions til grundig styring af skibets levetid

Produktlivscyklusstyring

Applikationsudviklingsplatform

Kravteknik

Kvalitetsstyring

Leverandørsamarbejde

Industrielt tingenes internet

Ofte stillede spørgsmål

Få mere at vide

Se

Videoer | Styring af styklister for skibsbyggere

Læs

E-bog | Fremtiden for styring af skibets livscyklus

Hvidbog | Kom godt i gang med styring af skibets livscyklus

E-bog | Reducer spild af ingeniørtid inden for skibsbygning

Lyt

Podcast | Fremtiden for skibsindustrien er digital

Klar til at oprette forbindelse?

Nå ud med spørgsmål eller kommentarer. Vi er her for at hjælpe.