Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Avanceret maskinteknik til fødevarer og drikkevarer

Fødevare- og drikkevareproducenter skal reagere hurtigt på deres kunders ændringer i efterspørgslen. Dette lægger igen pres på maskinbyggere for at reducere maskinudviklingstiderne. Find ud af, hvordan du kan imødekomme dine kunders behov med fleksibiliteten til at bygge innovative maskiner af højeste kvalitet.

Opfyldelse af kravene til intelligente, tilpasningsdygtige maskiner

Nøglen til at levere maskiner, der nemt kan integreres i dine kunders eksisterende fabriksplantegninger, er digital integration. Integrering af software og discipliner gør det nemmere at genbruge design, validere maskiner og fremskynde implementeringen. Samtidig forenkler dataaktiverede tjenester, der er indbygget i dine maskiner, vedligeholdelseskravene, samtidig med at de tilbyder overvågningsfunktioner og datadrevet indsigt.

25% Reduktion af overgangstider

Opnå kortere udviklingstider med fuldt integreret hardware-, software- og ingeniørværktøjer. (Schreyer Sondermaschinen GmbH)

30% Besparelser i arbejdstiden

Reducer arbejdstiden, samtidig med at operatør- og fødevaresikkerheden forbedres med planlægnings- og idriftsættelsesværktøjer, der skaber en enkelt kilde til sandhed. (CFT-gruppen)

20% Reduktion af ingeniørtid

Skalér produktionen og forbedr standardiseringen af emballeringsmaskiner med effektive projektplanlægningsværktøjer. (SN maskinbygning)

Løsninger til producenter af fødevare- og drikkevaremaskiner

Maskinbyggere skal skabe smartere og mere tilsluttede maskiner hurtigere. Avanceret maskinteknik til fødevare- og drikkevarevirksomheder giver dig mulighed for at levere fleksible maskiner til tiden, øge kundeværdien og forbedre servicefunktionerne.

Select...

Lever maskiner mere effektivt og rentabelt med fleksible, modulære designværktøjer, der maksimerer genbrug og understøtter skalerbarhed. Muliggør nem og problemfri integration af nye maskiner i eksisterende fabriksplantegninger.

Samarbejdet med Siemens hjælper os med at fokusere vores udviklingsressourcer bedre og dermed styrke vores konkurrenceposition strategisk.
Olaf Clemens, Administrerende partner, SN Maschinenbau GmbH

Den hurtigste emballagemaskine på rekordtid

Tronrud Engineering brugte Siemens løsninger til at udvikle verdens hurtigste emballagemaskine. Med Teamcenter, NX Mechatronics Concept Designer (MCD), Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) og SIMATIC S7-PLCSIM Advanced var de i stand til at halvere teknik- og monteringstiden.

Ingeniører fra Tonrud Engineering observerer deres emballagemaskine.

Administration af produktlivscyklus

Automatiseringsteknik

Mekanisk design

Performance Engineering

Insights Hub

Ofte stillede spørgsmål

Få mere at vide

Læs

Hvidbog | Industrial Edge, Fødevarer og drikkevarer

E-bog | Fremtidens maskinteknik, Mad og drikke

E-bog | Procesintegration, Levnedsmiddel- og drikkevareprodukters livscyklus

Infografik | Industrimaskiner, Fødevarer og drikkevarer

Lad os tale!

Nå ud med spørgsmål eller kommentarer. Vi er her for at hjælpe!