Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

WinCC V8 driver næste generations datacenterinfrastruktur

Ved at kombinere Dipus datacenterekspertise med SIMATIC WinCC V8 muliggør partnerskabet infrastrukturstyring i industriel skala. Resultatet er et forbundet, modstandsdygtigt fundament for moderne og AI-klare datacentre.

Fra Siemens-forhandler til pioner inden for datacenterinfrastruktur

Da Shanghai Dipu Intelligent Technology Co., Ltd. blev grundlagt i 2003, startede virksomheden som en ren Siemens-produktdistributør uden et teknisk team. I dag driver Dipu et af de største BMS-ingeniørteams i Kina og er blevet en førende leverandør af bygningsautomatiserings- og kontrolsystemer med strategisk fokus på datacenterinfrastruktur.

Vendepunktet kom i 2012 med et stort HVAC-projekt for RT-Mart, der dækkede ca. 300 supermarkeder. Efter at have gennemført og med succes leveret dette projekt etablerede Dipu HVAC-ingeniørkapaciteter og specialiserede sig yderligere i bygningsautomatisering. I erkendelse af det eksplosive vækstpotentiale på datacentermarkedet fokuserede Dipu sin ekspertise på denne krævende sektor. En beslutning, der har vist sig at være usædvanlig vellykket.

DIPUONE: En omfattende datacenterstyringsplatform drevet af WinCC V8

Dipus løsning til datacenterinfrastruktur kaldes DIPUONE, en omfattende styringsplatform, der integrerer bygningsstyring (BMS), energiledelse (EMS), it-overvågning, miljø- og sikkerhedsovervågning og centraliseret visualisering og alarmering. Kernen i denne platform er Siemens WinCC V8, som fungerer som fundament for indsamling, visualisering og videresendelse af operationel teknologi (OT) data.

WinCC har været Dipus foretrukne SCADA-system lige fra starten. Virksomheden brugte tidligere WinCC versioner, før de flyttede til WinCC V8-generationen og vedtog WinCC 8.1 efter udgivelsen i oktober 2024. På tværs af den nuværende WinCC V8-generation har Dipu leveret cirka 10 projekter, med omkring 20 flere i øjeblikket i implementering i Kina, Malaysia, Indonesien og Thailand.

En gruppe mænd i matchende sorte skjorter poserer og giver tommelfingrene op foran en stor industriel byggeplads.

Infrastruktur i industriel skala: Hvorfor datacentre har brug for SCADA-systemer

„Datacentre er ikke kun bygninger — de er industrielle faciliteter,“ forklarer Yi, marketingchef hos Dipu. Hver datacenterbygning, der administreres af Dipu, spænder fra 24 MW til 96 MW i kapacitet med 200.000 til 400.000 I/O-punkter pr. bygning. Infrastrukturen omfatter strømforsyningssystemer med batterilagring og uafbrydelige strømforsyninger, redundante kølesystemer og omfattende sikkerhedsteknologi, der alle fungerer 24/7 med de samme krav til pålidelighed som komplekse industrianlæg.

Dipus projekter spænder over flere lande som Malaysia, Indonesien, Thailand og Kina. Med ekspansion til USA og Finland allerede i gang (udstyr til Finland er bestilt) bygger Dipu lokale ingeniørteams i Sydøstasien, samtidig med at ca. 80% af ingeniørerne fra Kina vedligeholdes i overgangsfasen.

60 — 70% hurtigere implementering gennem WinCC evolution

Samarbejdet mellem Dipu og Siemens har givet målbare effektivitetsgevinster. Dipu rapporterer 60-70% tidsbesparelser i implementeringen sammenlignet med tidligere projektfaser som følge af udviklingen i samarbejdet og omfattende personaletræning.

Mens DIPUONE er tilpasset hver kundes specifikke krav, opretholder platformen en kerne af genanvendelige komponenter, især dashboards og standardiserede arbejdsgange. Denne tilgang gør det muligt for Dipu at positionere sig som en pioner inden for innovative datacenterløsninger, samtidig med at den fleksibilitet, hvert projekt kræver, opretholdes.

Fra OT til IT: WinCC som databro

Ud over traditionel SCADA-visualisering og kontrol spiller WinCC V8 en kritisk rolle i OT/IT-integration for Dipus kunder. Platformen viser ikke kun aktuelle driftsdata i kontrolrum. Det videresender indsamlede data til slutkundens it-systemer på højere niveau.

Det er her WinCC låser op for sin fulde værdi. Som en del af en specialiseret løsning udviklet af Siemens sammen med og for Dipu, kan systemet problemfrit streame op til 40.000 datapunkter pr. sekund til kundens IT-systemer på højere niveau via HTTP POST. WinCC fungerer ikke kun som kontrolsystem, men også som databroen mellem operationel teknologi (OT) lag og IT-laget. I datacentermiljøer er denne integration afgørende for omfattende styring og optimering.

Ingeniører i sikkerhedsveste arbejder på bærbare computere og overvåger systemskærme i et kontrolrum.

Forberedelse til AI-datacenter-æraen

Markedet fortsætter med at udvikle sig hurtigt. „AI-datacentre vil vokse markant i mindst de næste tre år,“ bekræfter Yi. Skiftet fra traditionelle datacentre til AI-datacentre (AIDC) medfører nye krav: væskekølesystemer, der kræver betydeligt flere I/O-punkter, øgede computerkrav, der kræver bedre ydeevne, software med højere kapacitet, der er i stand til at håndtere datamængder på gigabit-niveau, og integration mellem CCTV og alarmsystemer for forbedret sikkerhed.

Dipu har udvidet sit ingeniørteam for at forberede sig på denne vækst og arbejder tæt sammen med Siemens for at optimere WinCC til udviklende datacenterscenarier. Partnerskabet fokuserer på at tackle disse tekniske udfordringer gennem kontinuerlig produktudvikling. Samtidig omfavner WinCC innovation og bliver AI-klar. Den kommende WinCC V8.2 introducerer AI-klar forbindelse med MCP, hvilket muliggør integration med avancerede analyser og AI-applikationer.

Standard arbejdsgang fra bud til idriftsættelse

Dipus gennemprøvede projektworkflow illustrerer, hvordan WinCC integreres i store datacenterinfrastrukturprojekter. Efter at have vundet et bud udstyrer Dipu stedet med sensorer, Siemens SIMATIC PLC'er, servere og Siemens SIMATIC HMI-skærme, hvorefter det komplette system tages i brug i forhold til datacenterkrav.

Siemens understøtter denne arbejdsgang gennem produkthjælp før og efter salg, samarbejde om WinCC-optimering til datacenterapplikationer og lejlighedsvis deltagelse i kick-off møder med kundeprojekter. Til standardprojekter kræves der dog ikke regelmæssig Siemens involvering, hvilket viser både WinCCs modenhed og pålidelighed samt Dipus dybe tekniske ekspertise.

30 års SCADA-ekspertise opfylder moderne infrastrukturkrav

WinCC fejrer 30 års historie som et etableret, storstilet SCADA-system. Succeshistorien med Dipu demonstrerer, hvordan denne modne platform fortsætter med at bevise sin relevans i moderne, trendy projekter: ikke kun i traditionelle industrianlæg, men i den banebrydende infrastruktur, der understøtter den digitale økonomi.

Efterhånden som datacentre vokser i Asien og resten af Asien, placerer Dipus partnerskab med Siemens WinCC V8 begge virksomheder i spidsen for en branchetransformation. Kombinationen af pålidelighed i industriel kvalitet, OT/IT-integrationsfunktioner og skalerbar arkitektur gør WinCC V8 til et ideelt fundament for administration af datacenterinfrastruktur, hvor hvert sekund af oppetid betyder noget, og hvert datapunkt tæller.

Kom i gang med din rejse