Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
Western Power, Australien

Smart grid-teknologi understøtter vedvarende energi

Oplev, hvordan Western Power bruger Siemens SINAMICS S120 STATCOM-teknologi til at forbedre netstabiliteten i Kalgoorlie-Boulder, Western Australia, og støtte integrationen af vedvarende energikilder.

Stabilitet i dag, fremtidssikret for i morgen

Siemens har leveret to 8MVaR StatComs til Western Power på deres West Kalgoorlie - Boulder transformatorstation for at give netstabilitet og forbinde vedvarende energiprojekter til nettet.

Se videoen for at finde ud af, hvordan Western Power, elnetværksoperatøren i Eastern Goldfieldsregionen i det vestlige Australien, søgte en løsning til at sikre netstabilitet og støtte vedvarende energiprojekter i byen Kalgoorlie — Boulder.
Stabilitet har aldrig været mere kritisk for elnettet, især da flere vedvarende energiprojekter bringes online hvert år. Med unikke udfordringer, der findes i forskellige miljøer, kræves skræddersyede løsninger til at integrere disse nye energikilder med eksisterende operationer.

Kalgoorlie — Boulder ligger omkring 650 kilometer nordøst for sin kraftproduktionskilde i Muja, hvor netværket leverer strøm til store minedrift, der trækker tunge belastninger i længere perioder. Miljøfaktorer er også en vigtig overvejelse: regionens halvtørre klima ser gennemsnitlige månedlige temperaturer så høje som 34° C (93° F).

Siemens SINAMICS S120 STATCOM installeret på West Kalgoorlie-Boulder-transformatorstationen er fremtidsklare og kan pålideligt bygge bro mellem traditionelle netsystemer og vedvarende energi: herunder vindenergi, batteri og brint. Enhederne er selvstændige og væskekølede, holder sig kølige ved høje temperaturer og giver mulighed for nem vedligeholdelse.

Western Power - West Kalgoorlie-Boulder transformatorstation

Siemens løsning omfatter også en digital tvilling af Western Power-netværket, hvilket gør det muligt for teknikere at oprette en virtuel kopi af netværket, der giver visuel fejldetektering i realtid. Med op til syv forskellige indbyggede applikationer kan SINAMICS S120-enhederne tilpasses til at arbejde med eksisterende arbejdsgange.