Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
Fremme innovation inden for væv

Innovativ vævskonvertering gennem digitalisering

Styrk produktionen med integrerede OMET- og Siemens løsninger. Oplev, hvordan digitalisering og avanceret automatisering forvandler Tissue lines til intelligente aktiver, der er klar til Industry 4.0-udfordringer.

Mod Industri 4.0 med OMET og Siemens

Mod Industri 4.0 med OMET og Siemens

I vævssektoren er hastighed og præcision grundlæggende. OMET valgte Siemens som strategisk partner til at integrere avancerede komponenter som elmotorer og drev i sine linjer. Denne synergi overvinder sporbarheds- og fjernbetjeningsudfordringer og sikrer digital-klar maskineri, der er i stand til at levere produktensartethed og avanceret driftsintegritet.

Teknologisk ekspertise og konkurrencefordele

88421945-3499-4744-bafe-2e42a9764b64 - Lineær varmedetektion-ikon-hurtig detektion original

Fremskynd markedsføringstiden

Reducer produktionstider, samtidig med at fleksibiliteten og kvaliteten forbedres. Indbygget integration af Siemens systemer accelererer udviklingen af nye maskiner.

0a7de9f1-236b-4b76-92c2-694c0470cca7 - Lineær varmedetektion-Ikon-System-løsning original

Optimer fjernbetjeningen

Integrer avancerede teknologier til effektiv fjernstyring. Konstant overvågning sikrer en fuldt sporbar produktionsproces.

45893e6a-53a9-49f0-a289-11b1e8e9c349 - Lineær varmedetektion-ikonoplevelse original

Forøg sikkerhedsstandarderne

Sørg for maksimal operatørbeskyttelse. Brug af avancerede komponenter forenkler samlingen og øger den samlede pålidelighed.

OMET: Innovation inden for vævskonvertering

Omet - image 1

Sikre præcision og total pålidelighed

Det teknologiske hjerte i den nye XV Line sikrer høj ydeevne og konstant præcision. Takket være denne arkitektur styres hele produktionscyklussen — fra rullen til det færdige produkt — i et kontinuerligt, automatisk og integreret flow. Dette niveau af automatisering imødekommer efterspørgslen efter selvstyrede og ensartede produkter. Afskaffelsen af ca. 50 kvadratmeter transportbånd har muliggjort optimeret pladsforbrug og forbedret den samlede logistik.

Transformér data til strategisk værdi

Digitalisering er ikke kun konnektivitet, men analytisk kapacitet. OMET-maskiner udstyret med Siemens teknologi giver mulighed for granulær kontrol af forbrug og ydeevne. Fjernanalyse og styring sikrer konstant produktionskontrol med omhyggelig verifikation af energiforbruget. Integrationen af avancerede teknologier har ført til en betydelig stigning i produktiviteten med et behandlingsflow, der er i stand til at styre op til 240 pakker pr. Minut.

Omet - image 2
Omet - image 3

Partnerskab for kontinuerlig innovation

Takket være samarbejdet mellem OMET og Siemens er energiabsorptionen i transportsystemet reduceret med 25%, hvilket definerer en ny produktionsstandard baseret på bæredygtighed. Transportsystemet Multi-Carrier System øger linjefleksibiliteten og produktiviteten, samtidig med at energiforbruget og vedligeholdelsestiden og omkostningerne reduceres. Dette partnerskab skaber en fremadskuende vision, hvor teknisk ekspertise og bæredygtig innovation driver industriens fremtid.

XV Line-projektet er ikke kun en maskine, men en ny vision for vores sektor. Det er demonstrationen af, hvordan innovation og samarbejde kan ændre industriens fremtid.
Antonio Bartesaghi, CEO, Omet S.r.l.

Start din rejse