Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Technoshorts: hurtig hjælp

Videoserie designet til specialister inden for industriel automatisering, der tilbyder praktisk vejledning og hurtige løsninger.

Siemens eksperter giver omfattende svar på de hyppigst stillede tekniske spørgsmål om Siemens produkter og software. Tech Shorts: Quick Help leveres i et kortfattet og tilgængeligt format og tilbyder værdifuld support til både erfarne og håbefulde automatiseringsingeniører.

Hurtig hjælp

Tilgængelig formular

Kompetence

Videoer

Technoszorty; hurtig support

Episoder efter kategori

Eigen Engineering Agent: hvordan og til hvilket formål kan denne løsning bruges?

Kunstige intelligensløsninger anvendes med succes i industriel automatisering. Denne teknologi er nu tilgængelig til brug inden for TIA Portal takket være Eigen Engineering Agent. Denne digitale agent hjælper ingeniører med at øge effektiviteten, reducere byrden ved gentagne opgaver og integrere AI-drevet automatisering i deres daglige arbejdsgange. Se „Technoszorty: Quick Help“ for at finde ud af, hvordan og hvor vores nye løsning kan anvendes, og hvordan den forbedrer effektiviteten af en automatiseringsingeniørs daglige arbejde.

Ep. 1: Tomasz Hofler - teknisk supportteamchef

SIMATIC PDM: Hvordan bruges den til fjernadgang til SITRANS instrumentering?

SITRANS er en serie af avancerede måleinstrumenter og instrumenter til procesindustrien. Et centralt træk ved disse løsninger er muligheden for fjernadgang til enhedskonfiguration og diagnostik. SIMATIC PDM-softwaren letter dette og muliggør en direkte forbindelse til SITRANS-enheder installeret på stedet uden at afbryde processer. Se „Technoszorty“ - vores serie med hurtige tip - for at lære, hvordan du konfigurerer fjernadgang og opdage værktøjets mest interessante funktioner.

Ep. 2: Michał Olender - Teknisk supportekspert

SIWAREX WP351: Hvordan konfigureres et projekt til en lovlig handelsskala?

Nøjagtige og pålidelige vægte og vejesystemer - især vægte, der er lovlige for erhvervslivet - er afgørende komponenter i mange produktionslinjer i procesindustrien. Disse certificerede måleinstrumenter er designet til vejning med høj præcision. SIWAREX vejemoduler udgør et fremragende fundament til opbygning af dem. Se „Technoszorty: Hurtig hjælp“ for at lære, hvordan du konfigurerer et sådant system korrekt ved hjælp af færdige design, der er tilgængelige i SIOS- og Siemens-løsninger — herunder controllere, HMI-paneler og vejemoduler — for at sikre, at industrivægten fungerer pålideligt og i overensstemmelse med reglerne.

Ep. 3: Jarosław Siemianowski, specialist i måleudstyr og vejesystemer

Industrial Edge Management: hvordan startes og konfigureres systemet?

Siemens Industrial Edge er en digital edge computing-platform designet til at strømline den daglige drift i industrielle faciliteter. Det integrerer applikationer, letter dataudveksling mellem drifts- og informationssystemer og muliggør centraliseret enhedsstyring, hvilket effektivt hjælper producenterne med at frigøre deres fulde potentiale. Se denne #Technoszorty hurtighjælpsvideo for at lære, hvordan du starter og konfigurerer Industrial Edge Management-systemet og kommer i gang med Industrial Edge-platformen.

Ep. 4: Wojciech Bączkowski, Senior teknisk supportingeniør

TIA Simulation Cloud: Hvordan kommer man i gang med dette værktøj?

Simuleringsværktøjer bruges i stigende grad i industriel automatisering. De giver mulighed for design, test og optimering af løsninger i et virtuelt miljø, hvilket eliminerer behovet for at bygge fysiske prototyper. TIA Simulation Cloud er en simuleringsplatform, der integrerer TIA Portal, S7-PLCSIM Advanced og SIMIT. Da det fungerer i skyen, kræves der ingen specialiseret hardware for at køre den. Se videoen „Technoszorty: Quick Help“ for at finde ud af, hvem dette værktøj er til, hvilke applikationer det passer, og hvordan du kommer i gang med det.

Ep. 5: Mariusz Waśkowicz, ekspert i digitaliseringsløsninger

SIMATIC Unified Air: Sådan logger du på HMI-paneler?

HMI-paneler er vigtige industrielle enheder, der letter optimal kommunikation mellem brugeren og en maskine, et system eller en specifik teknologisk proces. SIMATIC Unified Air-appen giver brugerne mulighed for at logge ind uden adgangskoder, RFID-kort eller endda en internetforbindelse. Login er afhængig af Bluetooth-teknologi, med brugeridentitet verificeret via biometri. Hele systemet fungerer offline ved hjælp af sikker, krypteret kommunikation. Se „Technoszorty: Quick Help“ for at se nærmere på denne interessante og bekvemme løsning!

Ep. 6: Monika Lis, Senior teknisk supportingeniør

EtherNet/IP-kommunikation med S7-1200/1500-controllere

EtherNet/IP-protokollen i SIMATIC S7-1200 og S7-1500 controllere implementeres ved hjælp af funktionsblokke, der er i overensstemmelse med Open User Communication-standarden. Dens implementering understøttes af to softwarebiblioteker.The Ethernet/IP-scanner biblioteket indeholder de funktionsblokke, der kræves for at bruge en SIMATIC controller som en masterenhed. Det andet bibliotek, Ethernet/IP-adapter, muliggør kommunikation mellem en SIMATIC controller og en anden master PLC, der understøtter EtherNet/IP-protokollen.Watch Technoshots at lære, hvordan man hurtigt og nemt etablerer kommunikation mellem en Ethernet/IP-aktiveret enhed og en Siemens SIMATIC S7-serie controller.

Adam Kochański, teknisk supportingeniør

HMI og PROFINET I/O — Hvad skal man gøre, når kommunikationen ikke fungerer?

HMI-paneler og PROFINET I/O-enheder er blandt de grundlæggende komponenter i moderne maskiner og udstyr. Gennem mange års tilstedeværelse på markedet har de med rette opnået en stærk position blandt de vigtigste industrielle løsninger. Selvom de er velkendte for automatiseringsingeniører, kan de undertiden præsentere uventede problemer - såsom manglende kommunikation. Interessant nok er dette normalt ikke resultatet af en fejl, men snarere mindre fejl eller forsømmelser under konfigurationsfasen. Se Technoshots at udforske de mest almindelige udfordringer forbundet med disse enheder og lære at håndtere dem effektivt.

Tomasz Hofler, Senior teknisk supportingeniør

LOGO! 8 - En komplet begyndervejledning

LOGO! 8 programmerbare relæer anvendes i en lang række automatiseringsprojekter. De er et fremragende valg, hvor der er brug for hurtige, enkle og kompakte løsninger til grundlæggende kontrol- og reguleringsopgaver. Dette gør dem ideelle til applikationer som små selvstændige industrimaskiner eller løsninger, der har til formål at forbedre komfort og sikkerhed i bygninger.Se Technoshots for at lære, hvordan du nemt konfigurerer LOGO! 8 og effektivt håndtere potentielle udfordringer, der kan opstå under deres gennemførelse.

Marcin Szałkowski, teknisk supportingeniør

Teknologiobjekter i TIA Portal

Styring af maskinens bevægelse kan være en betydelig udfordring for automatiseringsingeniører. Men ved at bruge teknologiobjekter kan denne opgave udføres hurtigt og nemt. Teknologiobjekter er specialiserede programblokke, der er tilgængelige i SIMATIC controllere. De bruges til at udføre bevægelseskontrolopgaver såsom hastighedskontrol, aksepositionering og bevægelsessynkronisering. De integrerer hardwarekonfiguration, kontrolfunktioner og diagnostik, hvilket i høj grad forenkler udviklingen af Motion Control-applikationer.Se Technoshots for at lære, hvordan du konfigurerer et positioneringsakseteknologiobjekt til SINAMICS S210 drivsystemet trin for trin i TIA Portal-miljøet.

Wojciech Bączkowski, Senior teknisk supportingeniør

Licensstyring i Automation License Manager

I moderne industriel automatisering spiller software en afgørende rolle. Derfor er korrekt licensstyring et vigtigt aspekt at overveje. For at gøre denne opgave lettere har Siemens udviklet et dedikeret værktøj — AutomatiseringslicensadministratorDet er en platform til styring af Siemens softwarelicenser, primært til TIA Portal-familien, STEP 7, WinCC og andre industrielle automatiseringsværktøjer. Værktøjet giver et klart overblik over den anvendte software. Se Technoshots for at udforske mulighederne i dette værktøj og sikre, at udløbne eller manglende licenser ikke fanger dig på vagt på det mest uventede tidspunkt.

Tomasz Woźniak, Senior teknisk supportingeniør

Virtuel assistent og andre måder at få teknisk support

Siemens har lanceret SiePortal platformen — en ny version af Siemens Industry Onlinesupport hjemmeside. Det giver et enkelt sted at få adgang til Siemens produkter og tjenester sammen med relateret teknisk support. Support leveres blandt andet af en Virtuel assistent, som tilbyder realtidshjælp 24/7. Det betyder, at der ved mange henvendelser ikke er behov for at vente på svar fra det tekniske supportteam - du kan få svar med det samme. For mere komplekse problemer forbliver direkte kontakt med det tekniske supportteam tilgængelig.Se Technoshots for at udforske vores nye platform og lære mere om de tekniske supportmuligheder, der tilbydes af Siemens Polen.

Daniel Kucharski, teknisk supportingeniør

Hvordan kan SIWAREX-vejemoduler nemt konfigureres ved hjælp af MFCT-software og en webserver?

Sikring af høj præcision i processer som vejning, måling og dosering kræver brug af passende udstyr. Et godt eksempel er SIWAREX vejemoduler.

De fås til en lang række sensortyper og integreres problemfrit med SIMATIC enheder og TIA Portal platform. De er meget udbredt i procesindustrien.

Se Technoshorts for at lære, hvordan du nemt konfigurerer SIWAREX-vejemoduler ved hjælp af MFCT-software og den integrerede webserver.

Jarosław Siemianowski, specialist i måleinstrumenter og vejesystemer

Hvordan kan servodrev konfigureres effektivt til at fungere med drejningsmomentbegrænsning?

Høj præcision og høj ydeevne gør servodrev velegnet til en bred vifte af applikationer. Et interessant eksempel på deres anvendelse er i implementeringer, hvor motordrift skal udføres med drejningsmomentbegrænsning.

Men når du konfigurerer enheder til sådanne opgaver, skal mange faktorer overvejes, såsom standard drejningsmomentgrænseværdi eller om controlleren skal overvåge parametre relateret til positioneringskvalitet. Af denne grund kan opgaven undertiden være ret udfordrende.

Se Technoshorts at lære, hvordan man nemt konfigurerer servodrev til drift med drejningsmomentbegrænsning ved hjælp af TIA Portal og MC_MOMENTBEGRÆNSNING og MC_TORQUERANGE funktionsblokke.

Adam Steć, Senior teknisk supportingeniør

Hvad skal man overveje, når man vælger en 24 V DC UPS og batterier til designede applikationer?

Sikring af en pålidelig strømforsyning til et kontrolskab i tilfælde af et primært strømsvigt er en kritisk opgave. Afhængigt af den krævede sikkerhedskopieringstid er der flere løsninger tilgængelige, der kan give strømkontinuitet i op til flere timer.Se Technoshorts at lære, hvordan man optimalt vælger en 24 V DC UPS og batterier til dine applikationer, samt hvad du skal overveje, når du konfigurerer en UPS for at sikre pålidelig drift og passende backuptider.

Monika Lis, ældre ingeniør ds. wsparcia technicznego

Hvordan kan WinCC Unified PC Runtime-applikationer implementeres effektivt og sikkert, og hvordan kan „bagdøre“ til uforudsete situationer lukkes?

Ved idriftsættelse af computerbaserede visualiseringssystemer er det afgørende at sikre, at systemet fungerer pålideligt og uden behov for konstant overvågning. Det sker dog nogle gange, at en applikation, der har kørt fejlfrit i lang tid, pludselig holder op med at arbejde.

Mange af disse problemer kan undgås - nøglen ligger i nøje planlagt konfiguration i idriftsættelsesfasen.

Se Technoshorts for at lære at implementere effektivt og sikkert WinCC Unified PC Runtime-programmer, og find ud af, hvordan man „lukker hullerne“ for at forhindre potentielle, uforudsete problemer.

Adam Kochański, teknisk supportingeniør

Hvilke funktioner og funktionaliteter tilbyder Cennik 10.0 applikationen?

Oprettelse af lister over komponenter, der kræves til projektimplementering, er en meget vigtig opgave. Men i større projekter er det let at lave fejl. For at undgå dette er det værd at forenkle processen og endda delvist automatisere den.

Dette er muligt takket være vores Prisliste 10.0 ansøgning. Med dens hjælp kan du hurtigt og effektivt vælge de nødvendige komponenter fra den nuværende Siemens-portefølje.

Se Technoshorts for at lære mere om Prisliste 10.0 og alle de funktioner og funktionaliteter, der er tilgængelige for brugerne.

Daniel Kucharski, teknisk supportingeniør

Hvornår skal et standarddrev bruges, og hvornår er det bedre at vælge et servodrev?

Det kan være en udfordring at vælge de rigtige drev til et automatiseringsprojekt. Meget afhænger af typen af applikation såvel som arten af den operation, enheden vil blive brugt til. Desuden kan der inden for et enkelt system anvendes flere typer drev, afhængigt af om der kræves kontinuerlig eller sekventiel bevægelse.

Så hvornår skal du bruge et standarddrev, og hvornår er det bedre at vælge et servodrev?

Se Technoshorts at finde svaret og lære, hvilken løsning der er bedst egnet til specifikke applikationer, samt hvordan man nemt vælger det optimale drev til en given opgave.

Damian Więczaszek, drivteknologipromotør, og Bartosz Toczko, salgsudviklingsekspert

Kontakt

Har du spørgsmål? Mangler du en video, du gerne vil se? Fortæl os det!