Der blev skabt et koncept til driften af hallen, der fuldstændigt omdefinerer energiproduktion og -brug. Et solcelleanlæg med en effekt på 87,4 kWp blev installeret på taget - tilpasset dets bæreevne og tilstand. 40 procent af det årlige
Elefterspørgslen dækkes af solcelleanlægget alene, 73 procent af den producerede elektricitet bruges til selvbrug. Til opvarmning af hallen erstattede to luftvarmepumper den gamle oliekedel. De to pumper producerer tilsammen 100 kW. Det primære system har en effekt på 85 kW, et andet med 25 kW absorberer varme- eller kølebelastningstoppe.