Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Bæredygtigt kvarter i Perlen

Den massive papirmaskine PM7 fra Perlen Papier AG, der er udstyret med et processtyringssystem, styrings- og drevløsninger fra Siemens, producerer avispapir dagligt i en længde fra Lucerne til Kairo.

Læste du din yndlingsavis i morges? Det er meget muligt, at papiret til det kommer fra Perlen i kantonen Lucerne. Der er produceret papir i mere end 150 år. Virksomhedens lokaler er omfattende med et 13 km langt jernbanenet, to vandkraftværker, et spildevandsrensningsanlæg (WTP), enorme opbevaringsfaciliteter til affaldspapir, et værksted og et testlaboratorium til kvalitetskontrol.

Meget investeret i bæredygtighed

Papirproduktion er ressourceintensiv. Gennem hele anlægget er 3.356 motorer i drift, i spidsbelastningstider er strømforbruget 74 MW og er således lige så højt som i byen Lucerne. PM7 alene bruger 18 MW elektricitet ved fuld belastning. Tre 110 kV ledninger fører direkte ind i anlægget. Derudover produceres 16.000 liter spildevand pr. Minut. Dette vand forarbejdes igen direkte i virksomhedens egen WTP og udledes i værkskanalen, der er forgrenet fra Reuss.

Tidligere skulle denne varme genereres med fyringsolie og gas; takket være procesdampen sparer vi 30 millioner kubikmeter naturgas årligt. Vores CO2-fodaftryk er 76% lavere end branchens gennemsnit.
Sandro Malzach, Teknologichef hos Perlen Papier

Et komplekst samspil

For det sofistikerede samspil mellem mekanik og elektroteknik stoler Perlen Papier på Siemens: Digital Industries udstyrede PM7 elektrisk i 2010 på vegne af fabrikanten Voith Paper baseret på løsningsplatformen til papir- og papirmasseindustrien „Sipapper“. Projektet omfattede drev- og elteknologi, to rullefræsere og hjælpesystemer, f.eks. til energiforsyning. Der blev lagt særlig vægt på energieffektiv drevteknologi: Det stort set gearløse design og vandkølede motorer med højt drejningsmoment sikrer bedre effektivitet.

Perlen3819

Teknologien i korte træk

Omkring 120 Sinamics frekvensomformere anvendes i PM7 og de to viklingsmaskiner. Sinamics S7-400 og det fleksible processtyringssystem PCS7 styrer systemet. På Perlen er der installeret 14 branddetekteringssystemer med over 1.800 branddetektorer og forskellige slukningsanlæg. I PM7's enorme hal er virksomheden afhængig af bygningsautomatiseringssystemerne Desigo PX og Desigo Insight.

Perlen3904

Jævn opdatering takket være digital tvilling

Det nærliggende affaldsforbrændingsanlæg Renergia Zentralschweiz AG er det største kraftværk i kantonen Lucerne og har også været afhængig af Siemens siden opførelsen i 2015. Med to linjer omdanner de 280.000 tons affald til energi årligt. De håndterer hele driften med processtyringssystemet PCS7 og Simatic-styringer — fra ovne, der brænder affaldet, gennem transportsystemer, procesdampproduktion, dampturbiner til elproduktion, røggas- og flyveaskebehandling samt varmegenvinding og meget mere.