Reducer energiomkostningerne, samtidig med at du bevarer dit CAPEX-budget
Det lyder måske umuligt, men det er virkeligheden på Stoba Precision Technology takket være tekniske løsninger og en innovativ energi-as-a-service-model fra Siemens. Stoba har specialiseret sig i udvikling og fremstilling af komponenter og samlinger, der anvendes over hele verden, herunder i bilindustrien. Virksomheden er en del af Stoba-koncernen, der driver innovative processer, herunder bæredygtig energiforsyning.
stoba og Siemens energi som en tjeneste i aktion
stoba Precision Technology i Backnang, Tyskland, har indgået et samarbejde med Siemens Smart Infrastructure om at fremstille metalkomponenter og -enheder med minimal miljøpåvirkning. stobas mål er at blive CO2-neutral inden 2030 og gøre energiproduktion og -forbrug bæredygtigt, fleksibelt og effektivt. Heterogene styresystemer erstattes af Siemens Desigo CC. De infrastrukturaktiver, som Desigo CC optager, omfatter de eksisterende kraftvarmeværker samt et batterilagringssystem med en kapacitet på 500 kW, der er installeret som en del af projektet. Maksimal barbering og fleksibel systemdrift har reduceret naturgasforbruget til det halve. Ved at gøre el-, køle- og varmeforbruget mere fleksibelt vil stoba reducere omkostningerne med op til 26%, hvilket sparer omkring 1 million euro om året.
Projektet stoba Precision Technology viser, at organisering af produktion og energiforbrug fleksibelt hjælper produktionsvirksomheder med at opnå omkostningsfordele. Systemdrift i overensstemmelse med energimarkedet giver operatørerne mulighed for at drage fordel af fleksible energipriser uden at gå på kompromis med produktiviteten eller kræve manuel indgriben. Andre fordele - såsom potentielle ekstra indtægter fra markedsføring af eksisterende fleksibiliteter - optimerer omkostningsstrukturerne yderligere.
En energi-as-a-service-model, der udnytter Siemens Financial Services strukturerede finansieringsekspertise, muliggør et skræddersyet fleksibelt energikoncept, der gør det muligt for den tekniske løsning, der implementeres, at nå sit fulde potentiale. De installerede systemer bliver eller forbliver Siemens ejendom, som omdanner CAPEX til OPEX og gør projektbalancen neutral. Som en del af et 8-årigt servicekoncept garanterer Siemens 24/7 service med kontinuerlig optimering. For disse fordele betaler stoba Siemens en servicesats, der er baseret på de opnåede besparelser.
Kulstofneutral produktion på vores største lokation er et stort mål for stoba. Det fremtidssikrede energistyringskoncept fra Siemens bringer os tættere på dette mål på en bæredygtig måde.