Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Solpanel, EV opladning og installation af varmepumpe

Lær mere om elektrisk sikkerhed og beskyttelse, når du installerer en wallbox, solpaneler eller varmepumpe i nybyggeri, moderniseringsprojekt eller som en del af overgangen til elektromobilitet. Hvis du er engageret i vedvarende energi, finder du, hvad du har brug for at vide her.

Installer og beskyt en wallbox

Med en kompakt AC-vægboks kan du sikkert opnå tilladelsesfri opladningshastigheder på op til 11 kW i din egen garage. SENTRON-porteføljen tilbyder alle de beskyttelseskomponenter, der er nødvendige for at implementere standardkompatible wallbox-installationer og beskytte dem mod reststrømme, lyn og overspænding.

Lyn over et boligkvarter

Dimensionering og beskyttelse af strømforsyningsledning

Kabelstørrelsen afhænger af opladningseffekten:

  • 11 kW (3-fase, 16 A): Mindste tværsnit 5x2,5 mm²: Skal muligvis være større
  • 22 kW (3-fase, 32 A): Mindste tværsnit 5x6 mm²

Sådan sikres wallbox-strømforsyningsledningen:

  • Kredsløbsbeskyttelse: SENTRON 5SL6 (3-polet, 16 A eller 32 A, B eller C karakteristik)
  • Reststrømsbeskyttelse: SENTRON 5SV3 Type A/F + 6 mA DC reststrømafbryder
  • SENTRON 5SV3 Type B for maksimal sikkerhed

Hvis installeret i en separat distributionsboks:

  • ALFA SIMBOX WP vægmonteret fordelingsboks (8 GB1) til installation i overensstemmelse med standarder
  • Beskyt forsyningsledningen med en SENTRON 5SU1 RCBO (4-polet, type A, 16 A eller 32 A).

Siemens tip: For at overholde VDE-standarderne skal der også være forsynet en frakoblingsanordning, f.eks. med en hovedafbryder SENTRON 5SP3 (SHU).

Overspændingsbeskyttelse

Overspændingsbeskyttelse anbefales kraftigt, hvis du vil installere og tilslutte en wallbox.

Siemens anbefaler brug af følgende til vægkasseoverspænding og overspændingsbeskyttelse:

Siemens tip: Mange netværksoperatører kræver installation af overspændingsbeskyttelse til wallbox-sikkerhed, så snart en wallbox er registreret.

PV-sikkerhed under installation

En række solpaneler på en grøn græsplæne.

RCD'er til PV-beskyttelse under installation

En fejlstrømsanordning (RCD) type B er påkrævet til elektrisk beskyttelse på vekselstrømssiden af solcelleanlægget, fordi omformere kan generere jævne jævnstrømsfejlstrømme, som en klassisk type A fejlstrømsenhed (RCD) ikke registrerer.

Siemens anbefaler SENTRON 5SV3 Type B reststrømafbryder (RCCB) til PV-beskyttelse under installationen, da det:

  • Registrerer sinusformede vekslende og pulserende direkte fejlstrømme og glatte jævnstrømsfejlstrømme
  • Tilbyder en pålidelig beskyttelsesanordning til personlig sikkerhed

Overspændingsbeskyttere til beskyttelse af solcellesystemer mod skader

I henhold til DIN EN 62305-3 Supplement 5 kræves en overspændingsbeskyttelsesforanstaltning til PV-installation, hvis:

  • ingen ekstern lynbeskyttelse er til stede
  • solcelleanlægget indeholder følsomme invertere eller andre elektroniske komponenter

Siemens tilbyder SENTRON 5SD7 overspændingsafledere til PV-beskyttelse:

  • for at beskytte solcellemoduler og DC-ledninger (DC-side)
  • til AC-installationer (AC-side)

Disse enheder reducerer skader fra lynnedslag og netforstyrrelser og øger levetiden for solcelleanlægget.

RCD'er og afbrydere

Vælg mellem en række pålidelige enheder til vægboksbeskyttelse, herunder valgmuligheder for fejlstrømsbeskyttelse (RCD) og afbrydere.

Siemens tip: Hvis wallboxen har en stikkontakt eller et køretøjsstik, kræves der yderligere beskyttelsesforanstaltninger mod jævnstrømsreststrømme. SENTRON Type A/F fejlstrømsenhed med 6 mA DC-detektion er det optimale valg.

Krav til linjebeskyttelse af solcellesystemer

Fotovoltaiske systemer skal beskyttes mod overstrøm og kortslutning i overensstemmelse med DIN VDE 0100-712. Den korrekte afbryder (MCB) er afgørende for PV-beskyttelse.

DC-side (PV-generator — inverter):

  • SENTRON 3VA15 kompakt afbryder (op til 1.000 V DC) til høje DC-nominelle strømme
  • SENTRON 3NW7 DC sikring som et alternativ til individuelle strenge

AC-side (inverter - netforbindelse):

  • SENTRON 5SL6 miniature afbryder med passende egenskaber til vekselstrømssiden
  • Hovedafbryder SENTRON 5SP3 (SHU) til selektiv beskyttelse af PV-tilslutningen

Disse beskyttelsesforanstaltninger sikrer sikker og kompatibel PV-beskyttelse og forhindrer skader fra overbelastning eller kortslutning.

Installation og sikring af varmepumper

Varmepumper spiller en afgørende rolle i energiomstillingen. Kombineret med solcellepaneler leverer de en effektiv løsning til bæredygtig, omkostningseffektiv energi. Lær, hvad du har brug for at vide for at træffe det rigtige valg og beskytte din varmepumpe inden installation.

Et solpanelsystem installeret på en beboelsesbygning.

Nødvendige reststrømafbrydere

Varmepumper med inverterteknologi kan generere jævne jævnstrømsreststrømme, som en konventionel type A fejlstrømsanordning (RCD) ikke pålideligt kan registrere. Derfor kræver DIN EN 62423 (VDE 0664-40) brugen af en type B RCD til at detektere sinusformet vekselstrøm, pulserende DC og glatte jævnstrømsreststrømme.

Hvis en type A fejlstrømsanordning (RCD) bruges til at beskytte en varmepumpe i stedet for en type B RCD, kan jævnstrømsfejlstrømme blokere eller forsinke RCD's beskyttelsesfunktion i tilfælde af en fejl.

Dette kan føre til farlige situationer, især hvis fejlstrømme ikke afbrydes pålideligt. Forkert beskyttelse kan også krænke gældende standarder og bringe forsikringsdækningen i fare.

Varmepumpebeskyttelse

Varmepumpebeskyttelse udføres i henhold til følgende specifikationer:

• Varmeelementer: 3-polet afbryder (MCB) B16
• Indendørs enhed: 1-polet LS B16
• Udendørs enhed: 1-polet LS B16

Derudover, a selektiv hovedafbryder (SHU) anbefales til sikker netafbrydelse ved installation af en varmepumpe.

Energiomstillingen: Udfordringer og muligheder

Varmepumper og vægbokse stiller nye krav til elektrisk beskyttelsesteknologi. Lær mere om, hvordan de udfordringer og muligheder energiomstillingen bringer ikke kun for elproduktion, men også for elinstallation og elhandel.

En person, der bærer beskyttelsesudstyr, arbejder på en elektrisk kasse.

Kom i gang med din rejse