I Full-Reuenthal behandler Selfrag i øjeblikket 35.000 tons slagge årligt fra affaldsenergianlæggene i Turgi, Renergia Luzern og Buchs. Den såkaldte råslagge dumpes i materialebunkeren og transporteres med kran ind i „Grizzly“, en betydelig screeningssigte, hvor de største stykker opbevares. Derfra bevæger den sig via transportsystemer ind i det modulære „Waste-to-Value“ -anlæg. Letmetaldele fjernes ved hjælp af magnetiske separatorer, og slaggen sigtes, indtil målfraktionen, med komponenter, der ikke er større end 40 mm, forbliver. Resten sorteres manuelt og afslører uforbrændt materiale, som sendes tilbage til affald-til-energi-anlægget. „Vores mål er at genvinde metaller og keramiske materialer svarende til 50% af den leverede råslagge,“ forklarer Kalke.