Konfigurationsanbefaling
Den lille programmerbare controller SIMATIC S7-1200 opfylder fuldt ud systemkravene til små og mellemstore automatisering. Under udviklingsprocessen blev den problemfri integration og effektiv koordinering af systemet, controlleren, menneske-maskine-grænsefladen og softwaren fuldt ud overvejet. Lanceringen af SIMATIC S7-1200-serien markerer Siemens udvidelse af produktsortimentet baseret på den originale produktlinje, der repræsenterer den fremtidige udviklingsretning for små programmerbare controllere, og Siemens vil fortsætte med at innovere og lede automatiseringstrenden som altid.
Systemkonfigurationsliste:
CPU1214C DC/DC/DC træningspakke
KTP 600 træningspakke
24V spændingsstabilisator
Software TRIN 7 BASIC V10.5
Digital, analog, specifik eller kommunikation - De grundlæggende funktioner, der leveres af fem forskellige CPU'er, muliggør skalerbarhed af uafhængige moduler. Programmering er baseret på den brugervenlige ingeniørsoftware STEP7 Micro/WIN. Derfor er SIMATIC S7-200 micro PLC en pålidelig, hurtig og fleksibel controller inden for mikroautomatisering.
Systemkonfigurationsliste:
SITOP (24 volt strømforsyning)
S7-200 CPU224 (processor)
CP243-1 (Industrial Ethernet-modul)
EM277 (DP-udvidelsesslavemodul)
EM231RTD 2A (termoelementmodul)
TD400C (betjeningspanel)
Micro/Win-software V4 (konfigurationsprogrammeringssoftware)
SIMOVERT MASTERDRIVES overholder konsekvent de samme designprincipper. For alle enheder (frekvensomformere, invertere) og systemkomponenter (ensretterenheder, bremseenheder) inden for hele effektområdet er der et samlet design og de samme ledningsprincipper. De kan kombineres på enhver måde og kan installeres parallelt for at opfylde forskellige krav til transmissionssystemet. Når de kombineres med S7300 PLC, kan de anvendes bredt i forskellige brancher.
Systemkonfigurationsliste:
SITOP (24 volt strømforsyning)
S7300F Sikkerhedspålidelig uddannelsespakke
Uddannelsespakke med farveskærm i industriel kvalitet TP177B
6ES70 Variabel frekvenshastighedsreguleringsenhed
Fjernundervisningspakke til I/O Ethernet-kommunikation ET200S PN
X005 Industrial Ethernet-switch RFID
STEP 7 Professionel V11-softwareuddannelsespakke
Uddannelsespakke til WinCC software
WINCC FLEXIBLE 2008 programmeringssoftware
SIMOVERT MASTERDRIVES overholder konsekvent de samme designprincipper. For alle enheder (frekvensomformere, invertere) og systemkomponenter (ensretterenheder, bremseenheder) inden for hele effektområdet er der et samlet design og de samme ledningsprincipper. De kan kombineres på enhver måde og kan installeres parallelt for at opfylde forskellige krav til transmissionssystemet. Når de kombineres med S7300 PLC, kan de anvendes bredt i forskellige brancher.
Systemkonfigurationsliste:
SITOP (24 volt strømforsyning)
S7300F Sikkerhedspålidelig uddannelsespakke
Uddannelsespakke med farveskærm i industriel kvalitet TP177B
Den sikkerhedspålidelige CPU er velegnet til scenarier med ekstremt høje sikkerhedskrav, hvilket gør det muligt for den sikkerhedspålidelige SIMATIC controller med det samme at gå i sikker tilstand eller forblive i sikker tilstand i tilfælde af fejl eller fejl.
Systemkonfigurationsliste
SITOP (24 volt strømforsyning)
S7300F Sikkerhedspålidelig uddannelsespakke
Uddannelsespakke med farveskærm i industriel kvalitet TP177B
G120 Variabel frekvenshastighedsreguleringsenhed
X005 Industrial Ethernet-switch
TRIN 7 PROFESSIONAL V11 Softwareuddannelsespakke
WinCC Softwareundervisningspakke
WINCC FLEXIBLE 2008 Programmeringssoftware
Integrationen af T-CPU'en og S120-drevsystemet demonstrerer perfekt Siemens' avancerede bevægelseskontrolteknologi.
Systemkonfigurationsliste:
SITOP (24 volt strømforsyning)
Undervisningspakke til bevægelseskontrol
Uddannelsespakke med farvetouchskærm i industriel kvalitet TP177B
Avanceret Industrial Ethernet-kommunikationsuddannelsespakke
S120 Drivstyreenhed
X005 Industrial Ethernet-switch
TRIN 7 Professionel V11 Softwareuddannelsespakke
WinCC Softwareundervisningspakke
WINCC FLEXIBLE 2008 Programmeringssoftware
SIMATIC S7-400 er en programmerbar controller, der er velegnet til mellemstore og avancerede ydelsesintervaller. Med sit modulære og blæserløse design er det robust og holdbart, let at udvide og har omfattende kommunikationsmuligheder. Den let at implementere distribuerede struktur og brugervenlige betjening gør SIMATIC S7-400 til en ideel og foretrukken løsning inden for mellemlang og avanceret ydelseskontrol.
Systemkonfigurationsliste: S7 CPU412-1
CP443-1 Ethernet-modul CP443-5
ET200M
DP/PA-LINK
PA-instrument
SIMATIC PCS 7 (software)
På mange automatiseringsområder øges anvendelsen af automatiseringssystemer med fejltolerance og høj pålidelighed. Især i visse områder kan nedetid forårsage enorme økonomiske tab. I sådanne tilfælde kan kun redundante systemer opfylde kravene til høj pålidelighed. Den høje pålidelighed SIMATIC S7-400H kan fuldt ud opfylde disse krav. Det kan fungere kontinuerligt og påvirkes ikke, selvom nogle komponenter i controlleren fejler på grund af en eller flere fejl.
Systemkonfigurationsliste: AS 414-4-2H
ET200M busmoduler
Y-LINK
CP443-1
TP177B
SIMATIC PCS 7 (Software)
- SIMATIC TDC CPU551
- SUBRACK UR5213(機 架 5213)
- SIGNALMODUL SM500
- KOMMUNIKATIONSMODUL CP50M0
- KOMMUNIKATIONSMODUL CP51M1
- SIMATIC D7-ES V6.2(件)
SIMATIC S7 er integreret i en computer som en software PLC. Samtidig konfigureres og programmeres den pc-baserede controller ved hjælp af STEP 7 på samme måde som med en almindelig S7-controller. Alle automatiseringskomponenterne er integreret i en industriel pc for at opnå en komplet og omkostningseffektiv løsning.
Systemkonfigurationsdiagram
Systemkonfigurationsliste: WINAC STATION
ET200S
WINCC V6.0 og SP2 RC128 (Software)
SIMATIC S7-317T procesbevægelsescontroller opfylder branchens krævende bevægelsesstyringskrav. Dette system er yderst ydende og er baseret på brugervenlig konstruktion og konfiguration, hvilket gør implementeringen nem og hurtig og i stand til at imødekomme forskellige unikke behov hos brugerne.
Systemkonfigurationsliste: CPU 317T-2DP
Simulatormodul
CP343-1
Styreenhed CU320 - Hovedstyremodul
Aktivt linjemodul - Strømmodul
Dobbeltmotormodul - Dobbeltakset motormodul Synkron servomotor (fodermotor)
SIMATIC STEP 7 Version 5.4 (Software)
Nem bevægelseskontrol (Software)
SIMATIC S7-317T procesbevægelsescontroller opfylder branchens krævende bevægelsesstyringskrav. Dette system er yderst ydende og er baseret på brugervenlig konstruktion og konfiguration, hvilket gør implementeringen nem og hurtig og i stand til at imødekomme forskellige unikke behov hos brugerne.
Systemkonfigurationsliste: CPU 317T-2DP
Simulatormodul
CP343-1
CU320-hovedstyremodulet i det numeriske styringssystem SINUMERIK 828D er en fremragende udførelsesform af Siemens innovative teknologier og avancerede koncepter inden for numerisk kontrol. Gennem forskellige indstillinger af systemet kan det anvendes til forskellige behandlingsteknikker og kontrolteknologier såsom drejning, fræsning, boring og slibning på komplekse arbejdsplatforme.
Systemkonfigurationsliste: 828D SL T/M Pro
Digital input/output modul
SINAMICS ikke-justerbart strømforsyningsmodul
SINAMIC enakset motormodul
SINAMIC dobbeltakset motormodul
1PH7-motorer (induktionsmotorer)
Elektronisk håndhjul
Synkron servomotor (synkron servomotor)
Systemsoftware PCU210.3 (software)
SIMATIC S7-317T procesbevægelsescontroller opfylder branchens krævende bevægelsesstyringskrav. Dette system er yderst ydende og er baseret på brugervenlig konstruktion og konfiguration, hvilket gør implementeringen nem og hurtig og i stand til at imødekomme forskellige unikke behov hos brugerne.
Systemkonfigurationsliste: CPU 317T-2DP
Simulatormodul
CP343-1
Styreenhed CU320 - Hovedstyremodul
Aktivt linjemodul - Strømmodul
Dobbeltmotormodul - Dobbeltakset motormodul Synkron servomotor (fodermotor)
SIMATIC STEP 7 Version 5.4 (Software)
Nem bevægelseskontrol (Software)
Den har bitvis modularisering og høj skalerbarhed, understøtter hot swapping og er i stand til at forbinde motorstartere, frekvensomformere og pneumatiske startelementer. Det muliggør således distribueret drevkonfiguration.
Systemkonfigurationsliste
DK/PB-LINK
ESM
ET200S
SIMATIC PCS 7; SWITCH ES MOTORSTART (Software)
SIMATIC PCS 7 kombinerer sin unikke skalerbare arkitektur med kraftfulde tekniske konfigurationsværktøjer og et væld af yderligere funktioner, såsom alarmstyring, processikkerhed og kapitalstyring. Alle disse kan integreres problemfrit i dit eksisterende miljø.
Systemkonfigurationsliste
SIMATIC PCS7 ÆSKE
ET200M Distribueret I/O-system
DP/PA LINK og DP BUS
PA-bus
SIMATIC PCS 7 (Software)
SINAUT-systemet muliggør effektiv, fleksibel og fjernudførelse af automatiske overvågnings- og styresystemer fra hovedkontrolstationen. De avancerede funktioner, der leveres af dette system, er netop designet til at imødekomme de stadig mere krævende krav til fleksibilitet og effektivitet.
Systemkonfigurationsliste:
GPS-ursæt
MC45 GSM-sæt
DCF 77 Indendørs Antenne
SINAUT ST7 Standard Softwarepakke (Software)
ST7 CCS6STATION (Software)
SIMOTION er et helt nyt Siemens bevægelseskontrolsystem. Det er verdens første kontrolsystem specielt designet til produktionsmaskiner, der integrerer bevægelseskontrol, logisk styring og processtyringsfunktioner i en, hvilket giver en komplet løsning til produktionsmaskiner.
Systemkonfigurationsliste:
SIMOTION Drivstyreenhed D425
Intelligent ensrettermodul
To-akset motormodul
Induktor
Synkron servomotor
TP177B
SIMOTION IT V4.0-software
SCOUT V4.2 software, FULD LICENS
TRIN 7 Professionel V11 Softwareuddannelsespakke
WinCC Softwareundervisningspakke