Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
RWE's store kraftværk

Lyden lyder alarmen i RWE's store kraftværk

På det lignitfyrede kraftværk Niederaussem kan energieksperter nu arbejde endnu mere sikkert — takket være Novigo-stemmealarmen og talesystemet fra Siemens.

Krystalklar alarm i det store kraftværk

De fire resterende kraftværker i RWE's lignitfyrede Niederaussem kraftværk leverer 2.495 megawatt elektricitet - med sin enorme effektivitet på 43 procent har reaktoren også en verdensrekord. Kort før den seneste eftersyn i kraftværksenhed K, hvor systemerne og turbinerne vedligeholdes, svigtede hans alarmsystem. Hurtig og jævn udskiftning var påkrævet.

Artikel-Nr. RWE Niederaußem Novigo

Ryd advarsel

Under en eftersyn arbejder op til 2.000 medarbejdere i kedelhuset, der er op til 167 meter højt, fuldt af højtydende teknologi. Nogle af dem er kun i kraftværket en gang om året og kender ikke deres vej rundt. Derfor skal de altid være i stand til at stole på alarmsystemet. En fuldstændig modernisering af systemet og dets perifere enheder, såsom højttalerne, ville imidlertid ikke være mulig i den givne tid. Løsningen: et kraftfuldt alarmsystem, der fortsætter med at bruge de eksisterende, stadig funktionelle perifere enheder.

Reference 2 RWE Niederaußem Novigo

Optimal anvendelse til eksisterende eksterne enheder

Novigo stemmealarm og talesystem overbeviser RWE — det kan installeres direkte på de eksisterende eksterne enheder og sættes hurtigt i drift.

Kabler og højttalere vil blive bevaret

Omkring 70 højttalere og mange kilometer rør i kraftværksblok K fungerer stadig perfekt og kan nemt integreres i det nye stemmealarm og talesystem. Eksperterne hos Siemens udstyrer højttalerne med passende end-of-line-moduler, der løbende kontrollerer kablernes integritet og automatisk rapporterer eventuelle fejl. Dette sparer kræfter, tid og derfor penge. Derudover opfylder det nye system kravene i DIN VDE 0833-4 og DIN EN 54-16 standarder for pålidelighed. Et team af Siemens teknikere vil installere systemet under eftersynet og dermed sikre denne omfattende proces og normal drift i det store kraftværk.

Krystalklar advarsel

De ca. 2.000 medarbejdere, der er i kraftværksenhed K under de tilbagevendende inspektioner, skal til enhver tid kunne stole på alarmsystemet. Du skal høre lydinformationen perfekt på hvert punkt i bygningen og genkende den som en alarm. Ud over alarmtoner tilbyder systemet også mulighed for at afspille definerede stemmemeddelelser eller sende live-meddelelser. Takket være dens kraftfulde konfigurationssoftware er Novigo let at konfigurere til at imødekomme fremtidige behov - selv uden at genstarte.

Et flueben inde i en boks, der sandsynligvis angiver en afsluttet eller verificeret opgave.

70 højttalere

kan genbruges problemfrit med Novigo

Et flueben inde i en boks, der sandsynligvis angiver en afsluttet eller verificeret opgave.

Virkelig (fremtidig) sikker

Novigo kan skaleres og konfigureres efter behov

Et flueben inde i en boks, der sandsynligvis angiver en afsluttet eller verificeret opgave.

utvetydig

alarmlyden kan høres i alle dele af bygningen

Omfattende sikkerhed — nu og i fremtiden

Reparationen af alarmsystemet på RWE's store kraftværk i Niederaussem med Novigo stemmealarm og talesystem fra Siemens giver mange fordele for både operatører og medarbejdere. Den klare advarsel og hurtige evakuering af kraftværket i en nødsituation sikrer ikke kun den tilbagevendende inspektion, men også den normale drift af kraftværket. Samtidig kan det modulære system hurtigt integreres i de eksisterende perifere enheder og sparer en stor indsats takket være den enkle konfiguration. Og Novigo er fremtidssikret: I mange år fremover vil reservedele være tilgængelige til alle anvendte komponenter, som Siemens leverer som en del af en vedligeholdelses- og servicekontrakt — et reelt plus og en bæredygtig investering i bygningssikkerhed.