Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvad energibesparelse har at gøre med helbredelse

Sammen med Siemens har Bremerhaven-Reinkenheide Clinic moderniseret bygge- og anlægsteknologien — finansieret af energikontrakter, hvilket kompenserer investeringerne mod besparelserne.

En masse helingssucces med lidt energiforbrug

Læger, sygeplejepersonale og medicinsk teknologi yder et afgørende bidrag til helingens succes. Også bygge- og anlægsteknologi. Fordi det står for sikker pleje og behagelige forhold for patienter og personale. Dette er også tilfældet på Bremerhaven Hospital. Det kommunale akutplejehospital med maksimal pleje har 14 klinikker, et institut og et medicinsk plejecenter. Omkring 1.900 ansatte arbejder på hospitalet med 723 senge. Klinikoperatøren drager fordel af projektet om energimæssig ydeevne med Siemens.

Udfordring

Efter næsten 30 års drift svarede de tekniske systemer fra 1970'erne ikke længere til den aktuelle teknik. For eksempel besluttede Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide gGmbH at modernisere virksomhedens energieffektivitet kombineret med en energibesparende kontrakt. Højdepunktet: Investeringsomkostningerne refinansieres i en tolvårig hovedservicefase via energibesparelserne. Siemens garanterer dette og sikrer samtidig, at systemerne løbende optimeres.

Løsning

Efter en omfattende behovsanalyse moderniserede eller fornyede Siemens blandt andet varme-, ventilations- og klimaanlæg, bygningsstyringssystemet, den sikre strømforsyning og den sterile og køkkenteknologi. I alt blev der implementeret omkring 120 individuelle tiltag, og der blev oprettet et energidatastyringssystem med mere end 100 meter. Talrige innovative ideer bidrog til vellykket energibesparelse. Eksempel: Et belastningsstyringssystem i Desigos bygningsstyringssystem flytter belastningstoppene for elektricitet til tider uden for spidsbelastninger.

Fordel

De mere end ni millioner euro i indledende investeringer i energibesparende foranstaltninger blev refinansieret med de besparelser i energiomkostninger, som Siemens kontraktligt garanterede. I alt sparede det kommunale hospital omkring 12,5 millioner euro i energiomkostninger i hovedservicefasen. Med henblik herpå er kuldioxidemissionerne blevet reduceret med mere end 42.400 tons. En fordelagtig bivirkning: Tildelingen af BUND med godkendelsesstemplet „Energibesparende Hospital“ - og mere tilfredse medarbejdere og patienter.

De opnåede besparelser har langt overgået forventningerne og prognoserne. Takket være den kontinuerlige optimering i forbindelse med kontrakter om energimæssig ydeevne sparer vi nu 40 procent mere energi sammenlignet med moderniseringstidspunktet.
Jürgen Breuer, Chef for Teknologi og Byggeri på klinikken

Kontrakter om energimæssig ydeevne: din vej til besparelser

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-HAKEN-Tilgængelighed-dybblå-640x360

Refinansiering af investeringsomkostninger

Moderniseringen kostede mere end ni millioner euro - i de 12 år af hovedarbejdsfasen blev de fuldstændig refinansieret.

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-HAKEN-Tilgængelighed-dybblå-640x360

Fornyelse af hele teknologien

Varme-, ventilations- og klimaanlæg, bygningsstyringssystemet, strømforsyningen samt den sterile og køkkenteknologi blev fornyet.

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-HAKEN-Tilgængelighed-dybblå-640x360

Permanent support og optimering

Kontrakter om energimæssig ydeevne indebærer løbende gennemgang og tilpasning af systemerne, så de kører optimalt og effektivt.

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-HAKEN-Tilgængelighed-dybblå-640x360

Bæredygtige energibesparelser

I alt 12,5 millioner euro i energiomkostninger blev der sparet i hovedservicefasen. CO2-udledningen faldt med mere end 42.400 tons.